Sensor / Stellantrieb Datenkabel (vorgefertigt)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
756-1401/060-100
756-1405/060-100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschluss A (Sensoren / Aktoren) Steckertyp Hersteller Teilenummer Modell (Herstellermodell)

156.85 €

1 7 Arbeitstage Kabel. offenes EndeSockel. Gerade756-1401/060-100756-1401/060-100

184.87 €

1 7 Arbeitstage M12- Sockel. GeradeStecker. gerade | Sockel. Gerade756-1405/060-100756-1405/060-100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins (RJ) 5 Gewindeart Anschluss M12 Codierung A
Verbindung (Elemente) Kabel am offenen Ende Anschluss B (Sensoren / Aktoren) M12- Sockel. Gerade Steckverbinder Standard CANopen- / DeviceNet
Dichtungsmodell Anschrauben Kabelfarbe Violett Kabellänge(m) 10
IP-Schutzart IP67 Jacke PUR Maximale Temperatur(°C) +80
Temperatur(°C) -40 Nennstrom(A) 4 Nennspannung(V) 300
Produktart Sensor/ Stellantrieb Datenkabel (vorgefertigt) Sensor/ Stellantrieb Halogenfrei | hydrolysebeständig | ölbeständig | UV-beständig | geeignet für Schleppketten

Technischer Support