Lötkolben meißelförmig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
T0052919399N
T0052919499N
T0052919999N
T0052922299N
T0056103699N
T0056104699N
T0056809699
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Maximale Leistung
(W)
Maximale Temperatur
(°C)
Temperatur
(°C)
Betriebsspannung
(V)
Betriebsspannung
(V AC)
Leistung
(W)
Vorheizzeit
(s)
Produktart Lötkolben Eigenschaften Lötspitzenmodell (im Lieferumfang enthalten)

290.08 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 120+450-24|24-120-Lötkolben-Form

333.41 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 120+450-24|24-120-Lötkolbensatz+ Tablett | + Lötspitze| + SPITZE Hülse separat aufsteckbarMeißelform XT B 2,4 mm

378.55 €

1 Verfügbar 36 Arbeitstage 200+450+5024|24-20018Lötkolben-Meißelform 5 mm

330.41 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 904505024--7Lötkolben--

136.17 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 60+370-23023060-Lötkolben-(CT5B7) 370 °C

157.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 100+370-230230Spannung: 100-Lötkolben-(CT6E7) 370 °C

125.27 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 200+520-230230200-Lötkolben-Meißelform 20 mm gebogen

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Lötspitzenmodell Meißelförmig

Technischer Support