Filzgleiter selbstklebend

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

57891-00001-00

Teilenummer
57891-00001-00
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gehäusemerkmale selbstklebend Farbe Braun Werkstoff Filz
Größe (Breite)(mm) 80 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 100 Produktart Filz-Schieber
Modell (Herstellermodell) 57891-00001-00

Sie befinden sich auf der Seite für Filzgleiter selbstklebend, die Teilenummer ist 57891-00001-00.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 57891-00001-00.

Technischer Support