Teilenummer
|
---|
6-2271110-2 |
6-2271111-2 |
6-2271116-2 |
6-2271117-2 |
6-2271122-2 |
6-2271123-2 |
6-2271129-2 |
2120950-1 |
2120951-1 |
2120952-1 |
T4011008031-000 |
T4110002051-000 |
T4110012081-000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschluss A (Sensoren / Aktoren) | Steckertyp | Steckverbinder Standard | Steckverbinder (maximal) (mm²) | Kontaktmaterial | Hersteller Teilenummer | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Nennspannung (V AC) | Anzahl der Pins (RJ) | Sensor/ Stellantrieb | Gewindeart Anschluss | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.36 € | 1 | Verfügbar | 35 Arbeitstage | M12 Stecker. Gerade | Stecker. Gerade | Sensoranschluss | 0.75 | CuZn (Messing) | 6-2271110-2 | 2 | 30 | - | 12 | - | M12 | 6-2271110-2 | |
67.20 € | 1 | Verfügbar | 35 Arbeitstage | M12 Stecker. Gerade | Stecker. Gerade | Sensoranschluss | 0.25 | CuZn | 6-2271111-2 | 2 | 30 | - | 12 | Geschirmt | M12 | 6-2271111-2 | |
82.77 € | 1 | Verfügbar | 35 Arbeitstage | M12- Sockel. Gerade | Sockel. Gerade | Sensoranschluss | 0.25 | CuZn (Messing) | 6-2271116-2 | 2 | 30 | - | 12 | - | M12 | 6-2271116-2 | |
67.20 € | 1 | Verfügbar | 35 Arbeitstage | M12- Sockel. Gerade | Sockel. Gerade | Sensoranschluss | 0.25 | CuZn (Messing) | 6-2271117-2 | 2 | 30 | - | 12 | Geschirmt | M12 | 6-2271117-2 | |
49.85 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | M12 Stecker. rechter Winkel | Stecker. rechter Winkel | Sensoranschluss | 0.25 | CuZn (Messing) | 6-2271122-2 | 2 | 30 | - | 12 | - | M12 | 6-2271122-2 | |
67.20 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | M12 Stecker. rechter Winkel | Stecker. rechter Winkel | Sensoranschluss | 0.25 | CuZn (Messing) | 6-2271123-2 | 2 | 30 | - | 12 | - | M12 | 6-2271123-2 | |
76.24 € | 1 | Verfügbar | 35 Arbeitstage | M12- Sockel. rechter Winkel | Sockel. rechter Winkel | Sensoranschluss | 0.75 | CuSn (Bronze) | 6-2271129-2 | 2 | 30 | - | 12 | Geschirmt | M12 | 6-2271129-2 | |
42.27 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | M12- Sockel. Gerade | Sockel. Gerade | Sensoranschluss | 1.5 | CuZn (Messing) | 2120950-1 | 12 | 630 | - | 4 | - | M12 | 2120950-1 | |
44.44 € | 1 | Verfügbar | 70 Arbeitstage | M12 Stecker. Gerade | Stecker. Gerade | - | 1.5 | CuZn (Messing) | 2120951-1 | 12 | 630 | - | 4 | - | M12 | 2120951-1 | |
80.60 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | M12 Stecker. Gerade | Stecker. Gerade | Sensoranschluss | 0.75 | CuZn (Messing) | 2120952-1 | 0.50 | - | 50|60 | 8 | Geschirmt | M12 | 2120952-1 | |
14.81 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | M8 Stecker. Gerade | Stecker. Gerade | Sensoranschluss | 0.50 | CuZn (Messing) | 2120954-1 | 4 | 60 | - | 3 | - | M8 | 2120 954-1 | |
13.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | M12- Sockel. Gerade | Sockel. Gerade | Sensoranschluss | 0.75 | CuZn (Messing) | 4-2271116-2 | 4 | 125 | - | 5 | - | M12 | 4-2271116-2 | |
18.52 € | 1 | 3 Arbeitstage | M12- Sockel. Gerade | Sockel. Gerade | Sensoranschluss | 0.50 | CuZn (Bronze) | 5-2271117-2 | 2 | 60 | - | 8 | Geschirmt | M12 | 5-2271117-2 |
Loading...
Verbindung (Elemente) | Verlötung | Anschluss B (Sensoren / Aktoren) | Anpassbar | IP-Schutzart | IP67 |
---|---|---|---|---|---|
Maximale Temperatur(°C) | +85 | Temperatur(°C) | -40 | Produktart | Sensor/ Stellantrieb - Steckverbinder |
RoHS-konform | Ja | Dichtungsmodell | Anschrauben |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschluss A (Sensoren / Aktoren)
Steckertyp
Steckverbinder Standard
Steckverbinder (maximal)(mm²)
Kontaktmaterial
Hersteller Teilenummer
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Nennspannung(V AC)
Anzahl der Pins (RJ)
Sensor/ Stellantrieb
Gewindeart Anschluss
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften