Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kabelfarbe | Kabeldurchmesser | Kabeldurchmesser (mm) | Kabellänge (m) | Farbe | Anschluss A (Sensoren / Aktoren) | Verbindung (Elemente) | Anschluss B (Sensoren / Aktoren) | Steckertyp | Steckverbinder (maximal) (mm²) | Querschnitt (Sensor/ Stellantrieb Verkabelung) (mm²) | Jacke | Hersteller Teilenummer | Temperatur (°C) | Anzahl der Pins (RJ) | Gewindeart Anschluss | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.07 € | 1 | 3 Arbeitstage | Schwarz | - | 4.5 | 1.50 | Schwarz | Kabel. offenes Ende | Kabel am offenen Ende | M8 Stecker. Gerade | Stecker. Gerade | 0.25 | 0.35 | PVC | 1-2273000-1 | -30 | 3 | M8 | 1-2273000-1 | ||
15.61 € | 1 | Verfügbar | 49 Arbeitstage | Schwarz | 4.5 MM | - | 5 | Schwarz | Kabel. offenes Ende | Kabel am offenen Ende | M8 Stecker. Gerade | Stecker. Gerade | 0.25 | 0.25 | PVC | 1-2273000-3 | -30 | 3 | M8 | 1-2273000-3 | |
17.05 € | 1 | 3 Arbeitstage | Schwarz | - | 4.8 | 1.50 | Blau | Schwarz | Kabel. offenes Ende | Kabel am offenen Ende | M8 Stecker. Gerade | Stecker. Gerade | 0.25 | 0.25 | PVC | 1-2273002-1 | -30 | 4 | M8 | 1-2273002-1 | ||
19.92 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | - | 4/4 | 1.50 | Blau | Schwarz | Kabel. offenes Ende | Kabel am offenen Ende | M8- Sockel. Gerade | Sockel. Gerade | 0.25 | 0.25 | PVC | 1-2273003-1 | -30 | 4 | M8 | 1-2273003-1 | |
27.84 € | 1 | 49 Arbeitstage | Schwarz | - | 5 | 1.50 | Schwarz | Kabel. offenes Ende | Kabel am offenen Ende | M8- Sockel. Gerade | Sockel. Gerade | 0.34 | 0.34 | PVC | 1-2273005-1 | -30 | 3 | M8 | 1-2273005-1 | ||
12.65 € | 1 | 3 Arbeitstage | Schwarz | - | 4/4 | 1.50 | Schwarz | Kabel. offenes Ende | Kabel am offenen Ende | M8- Sockel. rechter Winkel | Sockel. rechter Winkel | 0.25 | 0.25 | PVC | 1-2273011-1 | -30 | 4 | M8 | 1-2273011-1 | ||
19.57 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | - | 4/4 | 5 | Schwarz | Kabel. offenes Ende | Kabel am offenen Ende | M8- Sockel. rechter Winkel | Sockel. rechter Winkel | 0.25 | 0.25 | PVC | 1-2273011-3 | -30 | 4 | M8 | 1-2273011-3 | |
15.92 € | 1 | Verfügbar | 49 Arbeitstage | Schwarz | - | 4.1 | 1.50 | Schwarz | Kabel. offenes Ende | Kabel am offenen Ende | M8- Sockel. rechter Winkel | Sockel. rechter Winkel | 0.25 | 0.34 | PVC | 1-2273012-1 | -30 | 3 | M8 | 1-2273012-1 | |
36.08 € | 1 | 49 Arbeitstage | Grau | - | 5.9 | 1.50 | Grau | Kabel. offenes Ende | Kabel am offenen Ende | M12- Sockel. rechter Winkel | Sockel. rechter Winkel | 0.34 | 0.34 | PVC | 1-2273101-1 | -30 | 5 | M12 | 1-2273101-1 | ||
15.16 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | - | 4.1 | 1.50 | Schwarz | Kabel. offenes Ende | Kabel am offenen Ende | M8 Stecker. Gerade | Stecker. Gerade | 0.25 | 0.25 | PUR | 2273000-1 | -40 | 3 | M8 | 2273000-1 | |
21.35 € | 1 | 3 Arbeitstage | Schwarz | - | 4.1 | 5 | Schwarz | Kabel. offenes Ende | Kabel am offenen Ende | M8 Stecker. Gerade | Stecker. Gerade | 0.25 | 0.25 | PUR | 2273000-3 | -40 | 3 | M8 | 2273000-3 | ||
26.25 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | - | 4/4 | 5 | Schwarz | Kabel. offenes Ende | Kabel am offenen Ende | M8- Sockel. Gerade | Sockel. Gerade | 0.25 | 0.25 | PUR | 2273003-3 | -40 | 4 | M8 | 2273003-3 | |
33.41 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | - | 5 | 1.50 | Schwarz | Kabel. offenes Ende | Kabel am offenen Ende | M8 Stecker. Gerade | Stecker. Gerade | 0.34 | 0.34 | - | 2273004-1 | -40 | 3 | M8 | 2273004-1 | |
32.20 € | 1 | 49 Arbeitstage | Schwarz | - | 5 | 1.50 | Schwarz | Kabel. offenes Ende | Kabel am offenen Ende | M8- Sockel. Gerade | Sockel. Gerade | 0.34 | 0.34 | PUR | 2273005-1 | -40 | 3 | M8 | 2273005-1 | ||
42.65 € | 1 | 49 Arbeitstage | Schwarz | - | 5 | 5 | Schwarz | Kabel. offenes Ende | Kabel am offenen Ende | M8- Sockel. Gerade | Sockel. Gerade | 0.34 | 0.34 | PUR | 2273005-3 | -40 | 3 | M8 | 2273005-3 | ||
38.27 € | 1 | 49 Arbeitstage | Schwarz | - | 5.3 | 1.50 | Schwarz | M8 Stecker. Gerade | Kabel am offenen Ende | - | Stecker. Gerade | 0.34 | 0.34 | PUR | 2273006-1 | -40 | 4 | M8 | 2273006-1 | ||
16.24 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | - | 4/4 | 1.50 | Schwarz | Kabel. offenes Ende | Kabel am offenen Ende | M8 Stecker. abgewinkelt | Stecker. rechter Winkel | 0.25 | 0.25 | PUR | 2273010-1 | -40 | 4 | M8 | 2273010-1 | |
42.96 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Grau | - | 6 | 1.50 | Grau | M12- Sockel. Gerade | Kabel am offenen Ende | - | Sockel. Gerade | 0.25 | 0.25 | PUR | 2273041-1 | -40 | 8 | M12 | 2273041-1 | |
47.39 € | 1 | 49 Arbeitstage | Grau | - | 6 | 1.50 | Grau | M12 Stecker. rechter Winkel | Kabel am offenen Ende | - | Stecker. rechter Winkel | 0.25 | 0.25 | PUR | 2273094-1 | -40 | 8 | M12 | 2273094-1 | ||
58.28 € | 1 | Verfügbar | 49 Arbeitstage | Grau | - | 5.9 | 1.50 | Grau | M12- Sockel. rechter Winkel | Kabel am offenen Ende | - | Sockel. rechter Winkel | 0.34 | 0.34 | PUR | 2273099-1 | -30 | 4 | M12 | 2273099-1 | |
35.84 € | 1 | 3 Arbeitstage | Grau | - | 6 | 1.50 | Grau | M12- Sockel. rechter Winkel | Kabel am offenen Ende | - | Sockel. rechter Winkel | 0.25 | 0.34 | PUR | 2273101-1 | -40 | 5 | M12 | 2273101-1 | ||
20.37 € | 1 | Verfügbar | 49 Arbeitstage | Schwarz | - | 4.1 | 1.50 | Schwarz | M12- Sockel. Gerade | - | M12- Sockel. Gerade | Stecker. gerade | Sockel. Gerade | 0.25 | 0.25 | PUR | 2273108-4 | -40 | 3 | M12 | 2273108-4 | |
19.01 € | 1 | Verfügbar | 49 Arbeitstage | Schwarz | - | 4.3 | 1.50 | Schwarz | M12- Sockel. Gerade | - | M12- Sockel. Gerade | Stecker. gerade | Sockel. Gerade | 0.34 | 0.34 | PUR | 2273112-4 | -40 | 3 | M12 | 2273112-4 |
Loading...
Steckverbinder Standard | Sensoranschluss | IP-Schutzart | IP65 | Maximale Temperatur(°C) | +80 |
---|---|---|---|---|---|
Produktart | Sensor/ Stellantrieb - Steckverbinder (pre-fab) | RoHS-konform | Ja | Dichtungsmodell | Anschrauben |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kabelfarbe
Kabeldurchmesser
Kabeldurchmesser(mm)
Kabellänge(m)
Farbe
Anschluss A (Sensoren / Aktoren)
Verbindung (Elemente)
Anschluss B (Sensoren / Aktoren)
Steckertyp
Steckverbinder (maximal)(mm²)
Querschnitt (Sensor/ Stellantrieb Verkabelung)(mm²)
Jacke
Hersteller Teilenummer
Temperatur(°C)
Anzahl der Pins (RJ)
Gewindeart Anschluss
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften