Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
323-20080 |
323-20120 |
323-20190 |
323-20300 |
323-20630 |
341-24060 |
341-32080 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Halogen frei | Heatshrink-Funktionen | Hersteller Teilenummer | Nenndurchmesser (Vorschrumpfung) (mm) | Nenndurchmesser (Nachschrumpfung) (mm) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.87 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Ja | mit Trennwand | säurebeständig | lösungsmittelbeständig | 323-20080 | 8 | 2 | MA47-8/2-PO-X-BK | |
17.99 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Ja | mit Trennwand | säurebeständig | lösungsmittelbeständig | 323-20120 | 12 | 3 | MA47-12/3-PO-X-BK | |
30.00 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Ja | mit Trennwand | säurebeständig | lösungsmittelbeständig | 323-20190 | 19 | 6 | MA47-19/6-PO-X-BK | |
28.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Ja | mit Trennwand | säurebeständig | lösungsmittelbeständig | 323-20300 | 30 | 8 | MA47-30/8-PO-X-BK | |
45.52 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | Ja | mit Trennwand | säurebeständig | lösungsmittelbeständig | 323-20630 | 63 | 19 | MA47-63/19-PO-X-BK | |
87.13 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | nein | Dünnwandig | 341-24060 | 24 | 6 | EPS-400-24/6-PO-X-BK | |
114.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | nein | Dünnwandig | 341-32080 | 32 | 8 | EPS-400-32/8-PO-X-BK |
Loading...
Farbe | Schwarz | Werkstoff | Polyolefin (verarbeitet, bestrahlt) | Produktart | Wärmeschrumpf + klebbar |
---|---|---|---|---|---|
RoHS-konform | Ja | Schwindung | 4:1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Halogen frei
Heatshrink-Funktionen
Hersteller Teilenummer
Nenndurchmesser (Vorschrumpfung)(mm)
Nenndurchmesser (Nachschrumpfung)(mm)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften