Teilenummer
|
---|
1590271 |
1590308 |
1590309 |
1590311 |
1590314 |
1590316 |
1590317 |
1590322 |
1590323 |
1590330 |
1590338 |
1590352 |
1590371 |
1590373 |
1590381 |
1590382 |
1590383 |
1590390 |
1590391 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennstrom (mA) | Nennspannung (V) | Leistung (W) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Größe (⌀) (mm) | Sockel (Minibirnen) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 58 | 12 | 0.7 | 9.50 | 3.107 | Bi-Pin 2,54 mm | 1590271 | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 40 | 12 | 0.48 | 15.80 | 5.70 | MG5.7s/9 | 1590308 | |
1.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 50 | 24 | 1.20 | 15.80 | 5.70 | MG5.7s/9 | 1590309 | |
1.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 40 | 28 | 1.12 | 15.80 | 5.70 | MG5.7s/9 | 1590311 | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 60 | 5 | 0.3 | 9.50 | 3.107 | Bi-Pin 2,54 mm | 1590314 | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 20 | 24 | 0.5 | 9.50 | 3.107 | Bi-Pin 2,54 mm | 1590316 | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 80 | 14 | 1.20 | 15.80 | 5.70 | T1 3/4 MG | 1590317 | |
1.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 80 | 14 | 1.12 | 15.80 | 5.70 | MG5.7s/9 | 1590322 | |
2.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 24 | 28 | 0.68 | 15.80 | 5.70 | MG5.7s/9 | 1590323 | |
2.57 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 20 | 60 | 1.20 | 15.80 | 5.70 | MG5.7s/9 | 1590330 | |
2.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 30 | 36 | 1.08 | 15.80 | 5.70 | MG5.7s/9 | 1590338 | |
1.25 € | 1 | 3 Arbeitstage | 40 | 25 | 1.12 | 17.50 | 5.70 | BA5s | 1590352 | ||
2.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 21 | 28 | 0.6 | 9.50 | 3.107 | Bi-Pin 2,54 mm | 1590371 | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 40 | 28 | 1.20 | 15.80 | 5.70 | T1 3/4 MG | 1590373 | |
2.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 40 | 28 | 1.24 | 13.50 | 3.90 | SM4s/7 | 1590381 | |
1.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 40 | 28 | 1.12 | 15.80 | 5.70 | MF6s/8 | 1590382 | |
1.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 40 | 24 | 1 | 15.80 | 5.70 | MG5.7s/9 | 1590383 | |
1.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 40 | 30 | 1.20 | 17.50 | 5.70 | BA5s | 1590390 | |
2.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 24 | 28 | 0.67 | 9.10 | 3.90 | SM4s/4 | 1590391 |
Loading...
Energieeffizienzklasse | Gilt nicht | Industrieprodukte | nein | Helle Farbe | Durchsichtig |
---|---|---|---|---|---|
Produktart | Subminiaturbirne | RoHS-konform | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennstrom(mA)
Nennspannung(V)
Leistung(W)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Größe (⌀)(mm)
Sockel (Minibirnen)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften