Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1590263 |
1590278 |
1590281 |
1590282 |
1590283 |
1590284 |
1590287 |
1590289 |
1590290 |
1590291 |
1590295 |
1590296 |
1590297 |
1590310 |
1590318 |
1590319 |
1590342 |
1590343 |
1590344 |
1590350 |
1590357 |
1590360 |
1590374 |
1590375 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Grundplatte | Nennstrom (A) | Nennstrom (mA) | Nennspannung (V) | Betriebsspannung (V) | Leistung (W) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Größe (⌀) (mm) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | T 6.8 | - | 50 | 30 | 30 | 0.5 | 44 | 6.8 | 1590263 | |
2.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | T5.5 k | - | 50 | 12 | 12 | 0.54 | 32 | 5.4 | 1590278 | |
3.11 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | T5.5 | - | 35 | 36 | 36 | 1.20 | 30 | 5.4 | 1590281 | |
2.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | T5.5 | - | 40 | 28 | 28 | 1.12 | 30 | 5.4 | 1590282 | |
2.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | T5.5 | - | 25 | 24 | 24 | 0.6 | 30 | 5.4 | 1590283 | |
2.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | T 6.8 | - | 25 | 24 | 24 | 0.6 | 44 | 6.8 | 1590284 | |
2.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | T5.5 | 0.02 | - | 70 | 70 | 1.40 | 30 | 5.4 | 1590287 | |
2.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | T5.5 k | - | 50 | 24 | 24 | 1.20 | 22 | 5.4 | 1590289 | |
2.57 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | T5.5 k | - | 50 | 24 | 24 | 1.20 | 32 | 5.4 | 1590290 | |
2.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | T5.5 k | - | 40 | 30 | 30 | 1.20 | 32 | 5.4 | 1590291 | |
4.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | T4.5 | - | 20 | 12 | 12 | 0.24 | 16.5 | 4.5 | 1590295 | |
2.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | T4.6 | - | 40 | 12 | 12 | 0.48 | 22 | 4.6 | 1590296 | |
2.57 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | T4.5 | - | 20 | 24 | 24 | 0.5 | 16.5 | 4.5 | 1590297 | |
2.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | T 6.8 | - | 45 | 28 | 28 | 1.20 | 44 | 6.8 | 1590310 | |
2.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | T4.5 | - | 40 | 12 | 12 | 0.48 | 16.5 | 4.5 | 1590318 | |
2.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | T4.6 | - | 20 | 24 | 24 | 0.5 | 22 | 4.6 | 1590319 | |
2.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | T5.5 | - | 20 | 30 | 30 | 0.6 | 30 | 5.4 | 1590342 | |
2.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | T5.5 | - | 50 | 30 | 30 | 0.5 | 30 | 5.4 | 1590343 | |
2.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | T 6.8 | - | 40 | 30 | 30 | 1.20 | 44 | 6.8 | 1590344 | |
2.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | T5.5 | 0.03 | - | 24 | 24 | 0.72 | 30 | 5.4 | 1590350 | |
2.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | T5.5 k | - | 40 | 30 | 30 | 1.20 | 22 | 5.4 | 1590357 | |
2.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | T4.6 | - | 50 | 24 | 24 | 1.20 | 22 | 4.6 | 1590360 | |
3.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | T4.5 | - | 20 | 30 | 30 | 0.6 | 16.5 | 4.5 | 1590374 | |
2.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | T 6.8 | - | 50 | 24 | 24 | 1.20 | 44 | 6.8 | 1590375 |
Loading...
Farbe | Durchsichtig | Energieeffizienzklasse | Gilt nicht | Industrieprodukte | nein |
---|---|---|---|---|---|
Helle Farbe | Durchsichtig | Produktart | Signal Glühbirne | RoHS-konform | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Grundplatte
Nennstrom(A)
Nennstrom(mA)
Nennspannung(V)
Betriebsspannung(V)
Leistung(W)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Größe (⌀)(mm)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften