Standard- Kontrollleuchte mit Glühlampe

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1524021
1524022
1524024
1524026
1524027
1524029
1524030
1588017
1588020
1588021
1588039
1588042
1588046
1588047
TC-6648780
TC-6648784
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchmesser
(mm)
Farbe Anschluss Gehäusematerial Bauform der Aufnahme (Anzeige Lichter) Industrieprodukte Länge (führt)
(mm)
Lebensdauer
(h)
Helle Farbe Größe (Höhe)
(mm)
Größe (Breite)
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Größe (⌀)
(mm)
Tiefe
(mm)
Recess Durchmesser
(mm)
Modell (Frontplatte) Modell (Herstellermodell) Spannung (maximal)
(V)
Spannung (min.)
(V)
Spannung (maximal)
(V AC)
Spannung (min.)
(V AC)
Spannung (maximal)
(V DC)
Spannung (min.)
(V DC)

1.01 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 12.60Rot | weißFührtPolycarbonat (PC)Snap-in - Form des Lochesnein20025000Rot----34.5010.50Kreisförmig1524021230230----

1.01 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 11Rot | weißFührtPolycarbonat (PC)Snap-in - Form des Lochesnein20025000Rot----33.509Kreisförmig1524022230230----

1.01 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 9.80Rot | weißFührtPolycarbonat (PC)Snap-in - Form des Lochesnein20025000Rot----369.50Kreisförmig1524024230230----

1.01 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 11Grün | weißFührtPolycarbonat (PC)Snap-in - Form des Lochesnein20025000Grün----33.509Kreisförmig1524026230230----

1.01 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10Grün | weißFührtPolycarbonat (PC)Snap-in - Form des Lochesnein20025000Grün----32.609Kreisförmig1524027230230----

1.01 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 12.60Rot | weißFührtPolycarbonat (PC)Snap-in - Form des Lochesnein20025000Rot----34.5010.50Kreisförmig1524029230230----

1.01 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 12.60Grün | weißFührtPolycarbonat (PC)Snap-in - Form des Lochesnein20025000Grün----34.5010.50Kreisförmig1524030230230----

0.80 €

1 3 Arbeitstage -RotCEE 7/16-Stecker (4,8 x 0,5 mm)Polyamid 6.6Snap-in - Form des Lochesnein--Rot24.623.323.30--20.20QuadratischTC-R 9-95 N230230----

2.05 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -RotCEE 7/16-Stecker (4,8 x 0,5 mm)Polyamid 6.6Snap-in - Form des Loches---Rot24.3-23.3023-20.20KreisförmigTC-R 9-92 N230230----

1.85 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -GelbCEE 7/16-Stecker (4,8 x 0,5 mm)Polyamid 6.6Snap-in - Form des Loches---Gelb24.3-23.3023-20.20KreisförmigTC-R 9-92 N230230----

3.61 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 16.20Rot | SchwarzCEE 7/16-Stecker (2,8 x 0,8 mm)Polyamid 6.6Form des Loches und Mutternein--Rot----36.6016.20KreisförmigTC-R 9-72 B----1212

2.05 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 23Rot | SchwarzCEE 7/16-Stecker (2,8 x 0,8 mm)Polyamid 6.6Einrastbares Vierkantlochnein--Rot----20.3020.20KreisförmigTC-R 9-92 B----1212

2.05 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -RotCEE 7/16 Stecker (2,8 x 0,8 mm) | LötfahnePolyamid 6.6Snap-in - Form des Lochesnein--Rot----36.6020.20KreisförmigTC-R 9-92 B----1212

2.05 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -BernsteinfarbenCEE 7/16 Stecker (2,8 x 0,8 mm) | LötfahnePolyamid 6.6Snap-in - Form des Lochesnein--Bernsteinfarben----36.6020.20KreisförmigTC-R 9-92 B----1212

1.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -RotFührt-Schraube und Verbindung-20025000Rot-----10KreisförmigTC-6648780--230230--

1.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -GrünFührt-Schraube und Verbindung-20025000Grün-----10KreisförmigTC-6648784--230230--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktart Standard- Kontrollleuchte mit Glühlampe RoHS-konform Ja

Technischer Support