Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
286-394/004-000 |
286-516 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Abfallzeit (Frau) | Reaktionszeit (Frau) | Schaltstrom (maximal) (A) | Kapazität (maximal) (VA) | Gewicht (g) | Farbe | Kontaktschalter | Kontaktmaterial | Haltbarkeit | Nennspannung der Spule (V AC) | Nennspannung der Spule (V DC) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Schaltspannung (maximal) (V DC) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76.17 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | - | - | - | 25.6 | lichtgrau | 1 Umschaltung | AgCdO | - | - | 24 | 82.5 | 15 | 36 | 286-394/004-000 | ||
89.63 € | 1 | 25 Arbeitstage | 5 | 15 | 7 | 1750|210 | 35 | Grau | 2 Umstellungen | AgNi | 30 x 107 Zyklen | 230 | - | - | 20 | 300|250 | 286-516 |
Loading...
Verbindung (Elemente) | Verbindungsstück | Produktart | Steckbares Relais |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Abfallzeit(Frau)
Reaktionszeit(Frau)
Schaltstrom (maximal)(A)
Kapazität (maximal)(VA)
Gewicht(g)
Farbe
Kontaktschalter
Kontaktmaterial
Haltbarkeit
Nennspannung der Spule(V AC)
Nennspannung der Spule(V DC)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Schaltspannung (maximal)(V DC)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften