Halbleiterrelais【20 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
857-161
857-164
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(g)
Steuerspannung Steuerspannung (min.)
(V DC)
Steuerspannung (maximal)
(V DC)
Aktuelle Last (maximal)
(A)
Aktuelle Last (maximal)
(mA)
Modell (Herstellermodell)

731.32 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 518 - 30 V DC18303-857-161

436.17 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 26 Arbeitstage 3.252 - 72 V DC5272-100857-164

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Industrieprodukte Ja Größe (Höhe)(mm) 15 Größe (Breite)(mm) 5
Produktart SSR Schaltspannung (maximal)(V DC) 24

Technischer Support