Relaismodul

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
288-304
288-508
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(g)
Betriebsspannung
(V AC)
Betriebsspannung
(V DC)
Schaltspannung (maximal)
(V DC)
Modell (Herstellermodell)

67.20 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 45-24250|250288-304

87.13 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 41.3230-300|250288-508

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schaltstrom (maximal)(A) 6 Verbindung (Elemente) Feder ziehen Kontaktschalter 1 Umschaltung
Anzahl der Kanäle 1 Größe (Höhe)(mm) 48 Größe (Breite)(mm) 20.5
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 85 Produktart Relaiskarte Relaisfunktionen ausgestattet

Technischer Support