SPS-Zusatzmodul

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AFP0RAD8

Teilenummer
AFP0RAD8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

315.92 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

beglaubigt EN 50 178. IEC/EN 60947. UL. CSA Anschluss 0,2 - 0,25 mm². flexibel / 0,2 - 4,0 mm². starr Bauform der Aufnahme (Details) Auf Zylinderschiene nach DIN 50 022. 35 mm oder Schraubbefestigung mit Gerätefüßen ZB4-101-GF1
Interferenzunterdrückung EN 55 011/55 022 Klasse B Hersteller Teilenummer AFP0RAD8 Produktart SPS-Zusatzmodul
Modell (Herstellermodell) AFP0 WHEEL 8

Sie befinden sich auf der Seite für SPS-Zusatzmodul, die Teilenummer ist AFP0RAD8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AFP0RAD8.

Technischer Support