SPS-Starterkit

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KITAFP0RC14RS
KITGT02FP0RC14R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
digitale Eingänge konfigurierbar digitale Ausgänge konfigurierbar Abmessungen (zusätzlicher Text) Anzeige Schnittstelle(n) IP-Schutzart Hersteller Teilenummer Anzahl der digitale Eingänge konfigurierbar (maximal) Anzahl der digitalen Eingänge (maximal) Betriebsspannung
(V DC)
Größe (Höhe)
(mm)
Größe (Breite)
(mm)
Modell (Herstellermodell)

229.55 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ----RS-232 | Mini-USB-KITAFP0RC14RS-824--KITAFP0 RC14 RS

508.32 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage 86 RelaisBedienelementJa1 x RS232 | 1 x Mini-USBIP67 (vorne)KITGT02FP0RC14R8-24|2435.488.5KITGT02FP0RC14R

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

beglaubigt EN 50 178. IEC/EN 60947. UL. CSA Anschluss 0,2 - 0,25 mm². flexibel / 0,2 - 4,0 mm². starr Bauform der Aufnahme (Details) Auf Zylinderschiene nach DIN 50 022. 35 mm oder Schraubbefestigung mit Gerätefüßen ZB4-101-GF1
Interferenzunterdrückung EN 55 011/55 022 Klasse B Maximaler Laststrom(A) 2 Anzahl der Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert (maximal) 6
Produktart SPS-Starterkit

Technischer Support