Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
8MF10262AS30 |
8MF10562AS30 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Produktgröße (Breite) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Typ (Herstellertyp) | Typ (Sonstiges) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.99 € | 1 | 16 Arbeitstage | - | 266 | 8MF 1026-2 AS 30 | Kompakt für Türbreite 400 mm | 100 | ||
23.52 € | 1 | 16 Arbeitstage | 500 | 566 | 8MF 1056-2 AS 30 | Kompakt für Schrankbreite 500 mm | 300 |
Loading...
Material | Stahl | Produktart | Montageschiene |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Produktgröße (Breite)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Typ (Herstellertyp)
Typ (Sonstiges)
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften