Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
8MF10052UB220 |
8MF10202UB520 |
8MF10452UB320 |
8MF10452UB420 |
8MF10462UB120 |
8MF10482UB320 |
8MF10602UB520 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Produktgröße (Breite) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Typ (Herstellertyp) | Typ (Sonstiges) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1000 | 500 | 8MF 1005-2 UB 22-0 | - | 5700.0 | ||
114.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1200 | 1000 | 8MF 1020-2 UB52-0 | Mit Ausschnitten für die Flansche | 17000.0 | ||
58.25 € | 1 | 98 Arbeitstage | 400 | 500 | 8MF 1045-2 UB32-0 | Mit Kabeleinführung | 2000.0 | ||
42.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400 | 500 | 8MF 1045-2 UB 42-0 | - | 2000.0 | ||
48.17 € | 1 | 98 Arbeitstage | 400 | 600 | 8MF 1046-2 UB 12-0 | - | 2700.0 | ||
82.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400 | 800 | 8MF 1048-2 UB32-0 | Mit Kabeleinführung | 3900.0 | ||
76.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 600 | 1000 | 8MF 1060-2 UB52-0 | Mit Ausschnitten für die Flansche | 8000.0 |
Loading...
Material | Stahl | Produktart | Boden (Unterseite) |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Produktgröße (Breite)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Typ (Herstellertyp)
Typ (Sonstiges)
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften