Bracket

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
8PQ30000BA32
8PQ30000BA33
8PQ30000BA34
8PQ30000BA35
8PQ30001BA56
8PQ30001BA58
8PQ30001BA65
8PQ30002BA21
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Typ (Herstellertyp) Typ (Sonstiges) Gewicht
(g)

213.16 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 19004008PQ 3000-0 BA32-12700.0

207.68 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 16004008PQ 3000-0 BA33Für Hauptsammelschiene oben10790.0

251.40 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 19006008PQ 3000-0 BA34-18760.0

224.08 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 16006008PQ 3000-0 BA35Für Hauptsammelschiene oben15910.0

85.15 €

1 13 Arbeitstage 2006008PQ 3000-1 BA56-2600.0

84.96 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 2008008PQ 3000-1 BA58-3250.0

130.71 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 6006008PQ 3000-1 BA65-6170.0

82.91 €

1 13 Arbeitstage 6004008PQ 3000-2 BA21-4260.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktart Halterung RoHS-konform Yes

Technischer Support