Teilenummer
|
---|
10064346 |
10064347 |
10064394 |
10101017 |
10101201 |
10101427 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hersteller Teilenummer | Anzahl der Kabel x Kabel ⌀ | Größe (Faden) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10064346 | 8 x 5 - 6 mm | M40 | MFD 40/08/060 | |
1.85 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10064347 | 7 x 6 - 8 mm | M40 | MFD 40/07/080 | |
3.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10064394 | 9 x 6 - 8 mm | M50 | MFD 50/09/080 | |
1.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10101017 | 4 x 8 - 10 mm | M40 | MFD 40/04/100 | |
4.71 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10101201 | 3 x 5 - 6.5 mm | M63 | MFD 63/03/065 | |
1.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10101427 | 9 x 6 - 7 mm | M40 | MFD 40/09/069 |
Loading...
Farbe | Schwarz | Halogen frei | nein | IP-Schutzart | IP66 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Elastomer | Maximale Temperatur(°C) | +100 | Temperatur(°C) | -40 |
Produktart | Mehrfachsiegeleinsatz |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hersteller Teilenummer
Anzahl der Kabel x Kabel ⌀
Größe (Faden)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften