Feststellschraube schwer entflammbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

10064673

Teilenummer
10064673
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2.05 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grauweiß (RAL 7035) Außengewinde M63 Halogen frei nein
IP-Schutzart IP56 Hersteller Teilenummer 10064673 Werkstoff (Details) Flammwidriges Polyamid. Glasfaserverstärkt. selbstverlöschend
Werkstoff Polyamid Maximale Temperatur(°C) +100 Temperatur(°C) -40
Produktart Einfüllstopfen Temperaturbereich(°C) -40 - + 100 °C. kurzfristig bis ca. 150 °C. Ausführung EVSF 63 RAL 7035
Modell (Herstellermodell) EVSF 63 RAL 7035 Ausführung (verschied.) M 63

Sie befinden sich auf der Seite für Feststellschraube schwer entflammbar, die Teilenummer ist 10064673.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 10064673.

Technischer Support