Verlängerung der Kabelverschraubung【1-100 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10063573
10063574
10063575
10063576
10063953
10063954
10063955
10063956
10063957
10063958
10063959
10064741
10064742
10064743
10101941
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Klemme ⌀
(mm)
Farbe Außengewinde Industrieprodukte Innengewinde IP-Schutzart Hersteller Teilenummer Werkstoff (Details) Werkstoff Maximale Temperatur
(°C)
Temperatur
(°C)
Größe Schraubenschlüsselgröße
(mm)
Temperaturbereich
(°C)
Terminal ⌀ (maximal)
(mm)
Gewindelänge
(mm)
Ausführung Modell (Herstellermodell) Ausführung (verschied.)

3.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -lichtgrauM25-M32-10063573-Polyamid+100-40------KEM 25/32-

4.45 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -lichtgrauM32-M40-10063574-Polyamid+100-40------KEM 32/40-

7.35 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -lichtgrauM40-M50-10063575-Polyamid+100-40------KEM 40/50-

9.45 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -lichtgrauM50-M63-10063576-Polyamid+100-40------KEM 50/63-

102.39 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage -MessingM12JaM16-10063953-Messing+100-40---85-MEM 12/16Verlängerung

153.03 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage -MessingM16JaM20-10063954-Messing+100-40---125-MEM 16/20Verlängerung

130.71 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage -MessingM20JaM25-10063955-Messing+100-40---156-MEM 20/25Verlängerung

196.75 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage -MessingM25JaM32-10063956-Messing+100-40---207-MEM 25/32Verlängerung

294.05 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage -MessingM32JaM40-10063957-Messing+100-40---268-MEM 32/40Verlängerung

235.01 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage -MessingM40JaM50-10063958-Messing+100-40---338-MEM 40/50Verlängerung

229.55 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage -MessingM50JaM63-10063959-Messing+100-40---449-MEM 50/63Verlängerung

5.01 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Schwarz (RAL 9005)M12-M16IP6610064741PolyamidPolyamid+70-20M12/M1620-20 - +70-9EX-KEM 12/16ATEX EX-KEM 12/16Verlängerung

5.75 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Schwarz (RAL 9005)M16-M20IP6610064742PolyamidPolyamid+70-20M16/M2024-20 - +70-9EX-KEM 16/20ATEX EX-KEM 16/20Verlängerung

6.28 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Schwarz (RAL 9005)M20-M25IP6610064743PolyamidPolyamid+70-20M20/M2529-20 - +70-9EX-KEM 20/25ATEX EX-KEM 20/25Verlängerung

792.52 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage 34MessingM50-M63IP69K10101941-Messing+10040-68-4810-EMSKV 50- 63-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Halogen frei nein Produktart Verlängerung der Kabelverschraubung

Technischer Support