Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
10065301 |
10065302 |
10065303 |
50060735 |
50060736 |
50060737 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Außengewinde | IP-Schutzart | Hersteller Teilenummer | Werkstoff (Details) | Maximale Temperatur (°C) | Größe | Schraubenschlüsselgröße (mm) | Temperaturbereich (°C) | Ausführung | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.01 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz (RAL 9005) | M16 | IP68 | 10065301 | Polyamid | 75 | M16 | 20 | -40 - +75 | EX-EVSG 16 | EX-EVSG 16 | Feststellschraube | |
5.23 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz (RAL 9005) | M20 | IP68 | 10065302 | Polyamid | 75 | M20 | 24 | -40 - +75 | EX-EVSG 20 | EX-EVSG 20 | Feststellschraube | |
5.23 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz (RAL 9005) | M25 | IP68 | 10065303 | Polyamid | 75 | M25 | 29 | -40 - +75 | EX-EVSG 25 | EX-EVSG 25 | Feststellschraube | |
2.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Grauweiß (RAL 7035) | PG36 | IP56 | 50060735 | Polyamid. glasfaserverstärkt | +100 | - | - | -40 - + 100 °C. kurzfristig bis zu ~ 150 | VSG 36 | VSG 36 | PG 36 | |
2.57 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Grauweiß (RAL 7035) | PG42 | IP56 | 50060736 | Polyamid. glasfaserverstärkt | +100 | - | - | -40 - + 100 °C. kurzfristig bis zu ~ 150 | VSG 42 | VSG 42 | PG 42 | |
3.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Grauweiß (RAL 7035) | PG48 | IP56 | 50060737 | Polyamid. glasfaserverstärkt | +100 | - | - | -40 - + 100 °C. kurzfristig bis zu ~ 150 | VSG 48 | VSG 48 | PG 48 |
Loading...
Halogen frei | nein | Werkstoff | Polyamid | Temperatur(°C) | -40 |
---|---|---|---|---|---|
Produktart | Einfüllstopfen |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Außengewinde
IP-Schutzart
Hersteller Teilenummer
Werkstoff (Details)
Maximale Temperatur(°C)
Größe
Schraubenschlüsselgröße(mm)
Temperaturbereich(°C)
Ausführung
Modell (Herstellermodell)
Ausführung (verschied.)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften