Terminal cover Plastic

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
8GK96021KK11
8GK96023KK11
8GK96024KK10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Typ (Herstellertyp) Typ (Sonstiges) Gewicht
(g)

22.40 €

1 98 Arbeitstage 1501258GK 9602-1 KK 11Mit Ausschnitt285

35.84 €

1 24 Arbeitstage 4501258GK 9602-3 KK 11Mit Ausschnitt858

58.25 €

1 98 Arbeitstage 600-8GK 9602-4 KK 10-1140.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Kunststoff Produktgröße (Breite)(mm) 250 Produktart Klemmenabdeckung

Technischer Support