Teilenummer
|
---|
10064322 |
10064328 |
10064329 |
10064463 |
10064464 |
10064465 |
10064466 |
10064467 |
10064468 |
10064469 |
10066632 |
10101145 |
10101192 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hersteller Teilenummer | Anzahl der Kabel x Kabel ⌀ | Größe (Faden) | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.57 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10064322 | 1 x 5 x 10 mm | M20 | FFD 20/01/510 | Dichtungseinsatz für Flachkabel | |
2.57 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10064328 | 1 x 1 - 2 mm | M20 | GFD 20/01/015 | - | |
2.57 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10064329 | 1 x ASi | M20 | SFD 20/01/ASI | Dichtungseinsatz für eine Si-Bus-Leitung | |
2.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10064463 | - | M16 | VFD 16 | - | |
2.57 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10064464 | - | M20 | VFD 20 | - | |
3.11 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10064465 | - | M25 | VFD 25 | - | |
3.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10064466 | - | M32 | VFD 32 | - | |
4.71 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 10064467 | - | M40 | VFD 40 | - | |
5.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10064468 | - | M50 | VFD 50 | - | |
6.84 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10064469 | - | M63 | VFD 63 | - | |
3.11 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10066632 | 1 x 5 - 6 mm | M25 | GFD 25/01/060 | - | |
3.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10101145 | 1 x 3.5 - 4.5 mm | M32 | GFD 32/01/45-01/085 | - | |
2.57 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10101192 | 1 x 7 x 13 mm | M20 | FFD 20/01/713 | Dichtungseinsatz für Flachkabel |
Loading...
Farbe | Schwarz | Halogen frei | nein | IP-Schutzart | IP66 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Elastomer | Maximale Temperatur(°C) | +100 | Temperatur(°C) | -40 |
Produktart | Dichtungseinsatz |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hersteller Teilenummer
Anzahl der Kabel x Kabel ⌀
Größe (Faden)
Modell (Herstellermodell)
Ausführung (verschied.)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften