Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Außengewinde | Industrieprodukte | Innengewinde | IP-Schutzart | Hersteller Teilenummer | Werkstoff (Details) | Werkstoff | Maximale Temperatur (°C) | Temperatur (°C) | Größe | Schraubenschlüsselgröße (mm) | Temperaturbereich (°C) | Gewindelänge (mm) | Ausführung | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.57 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | lichtgrau | M32 | - | M16 | - | 10063583 | - | Polyamid | - | - | - | - | - | - | - | KRM 32/16 | - | ||
2.57 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | lichtgrau | M32 | - | M20 | - | 10063584 | - | Polyamid | - | - | - | - | - | - | - | KRM 32/20 | - | ||
2.57 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | lichtgrau | M32 | - | M25 | - | 10063585 | - | Polyamid | - | - | - | - | - | - | - | KRM 32/25 | - | ||
4.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | lichtgrau | M40 | - | M20 | - | 10063586 | - | Polyamid | - | - | - | - | - | - | - | KRM 40/20 | - | ||
4.71 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | lichtgrau | M40 | - | M25 | - | 10063587 | - | Polyamid | - | - | - | - | - | - | - | KRM 40/25 | - | ||
4.71 € | 1 | Verfügbar | 28 Arbeitstage | lichtgrau | M40 | - | M32 | - | 10063588 | - | Polyamid | - | - | - | - | - | - | - | KRM 40/32 | - | ||
6.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | lichtgrau | M50 | - | M25 | - | 10063589 | - | Polyamid | - | - | - | - | - | - | - | KRM 50/25 | - | ||
6.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | lichtgrau | M50 | - | M32 | - | 10063590 | - | Polyamid | - | - | - | - | - | - | - | KRM 50/32 | - | ||
6.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | lichtgrau | M50 | - | M40 | - | 10063591 | - | Polyamid | - | - | - | - | - | - | - | KRM 50/40 | - | ||
6.84 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | lichtgrau | M63 | - | M32 | - | 10063592 | - | Polyamid | - | - | - | - | - | - | - | KRM 63/32 | - | ||
6.84 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | lichtgrau | M63 | - | M40 | - | 10063593 | - | Polyamid | - | - | - | - | - | - | - | KRM 63/40 | - | ||
6.84 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | lichtgrau | M63 | - | M50 | - | 10063594 | - | Polyamid | - | - | - | - | - | - | - | KRM 63/50 | - | ||
91.49 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Messing | M16 | Ja | M12 | - | 10063940 | - | Messing | +100 | -40 | - | - | - | 5 | - | MRM 16/12 | Reduzierstück | |
158.49 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Messing | M20 | Ja | M12 | - | 10063941 | - | Messing | +100 | -40 | - | - | - | 6 | - | MRM 20/12 | Reduzierstück | |
136.17 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 8 Arbeitstage | Messing | M20 | Ja | M16 | - | 10063942 | - | Messing | +100 | -40 | - | - | - | 6 | - | MRM 20/16 | Reduzierstück | |
141.61 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 10 Arbeitstage | Messing | M25 | Ja | M16 | - | 10063943 | - | Messing | +100 | -40 | - | - | - | 7 | - | MRM 25/16 | Reduzierstück | |
196.75 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 8 Arbeitstage | Messing | M25 | Ja | M20 | - | 10063944 | - | Messing | +100 | -40 | - | - | - | 7 | - | MRM 25/20 | Reduzierstück | |
158.49 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Messing | M32 | Ja | M25 | - | 10063946 | - | Messing | +100 | -40 | - | - | - | 8 | - | MRM 32/25 | Reduzierstück | |
202.21 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Messing | M40 | Ja | M25 | - | 10063947 | - | Messing | +100 | -40 | - | - | - | 8 | - | MRM 40/25 | Reduzierstück | |
130.71 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Messing | M40 | Ja | M32 | - | 10063948 | - | Messing | +100 | -40 | - | - | - | 8 | - | MRM 40/32 | Reduzierstück | |
98.04 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Messing | M50 | Ja | M32 | - | 10063949 | - | Messing | +100 | -40 | - | - | - | 9 | - | MRM 50/32 | Reduzierstück | |
240.48 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 10 Arbeitstage | Messing | M50 | Ja | M40 | - | 10063950 | - | Messing | +100 | -40 | - | - | - | 9 | - | MRM 50/40 | Reduzierstück | |
158.49 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Messing | M63 | Ja | M40 | - | 10063951 | - | Messing | +100 | -40 | - | - | - | 10 | - | MRM 63/40 | Reduzierstück | |
141.61 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Messing | M63 | Ja | M50 | - | 10063952 | - | Messing | +100 | -40 | - | - | - | 10 | - | MRM 63/50 | Reduzierstück | |
5.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz (RAL 9005) | M20 | - | M16 | IP66 | 10064722 | Polyamid | Polyamid | +70 | -20 | M20/M16 | 24 | -20 - +70 | 9 | EX-KRM 20/16 | ATEX EX-KRM 20/16 | Reduzierstück | ||
6.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz (RAL 9005) | M25 | - | M16 | IP66 | 10064724 | Polyamid | Polyamid | +70 | -20 | M25/M16 | 29 | -20 - +70 | 10 | EX-KRM 25/16 | ATEX EX-KRM 25/16 | Reduzierstück | ||
6.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz (RAL 9005) | M25 | - | M20 | IP66 | 10064725 | Polyamid | Polyamid | +70 | -20 | M25/M20 | 29 | -20 - +70 | 10 | EX-KRM 25/20 | ATEX EX-KRM 25/20 | Reduzierstück | ||
7.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz (RAL 9005) | M32 | - | M16 | IP66 | 10064726 | Polyamid | Polyamid | +70 | -20 | M32/M16 | 36 | -20 - +70 | 12 | EX-KRM 32/16 | ATEX EX-KRM 32/16 | Reduzierstück | ||
7.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz (RAL 9005) | M32 | - | M20 | IP66 | 10064727 | Polyamid | Polyamid | +70 | -20 | M32/M20 | 36 | -20 - +70 | 12 | EX-RRM 32/20 | ATEX EX-KRM 32/20 | Reduzierstück | ||
7.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz (RAL 9005) | M32 | - | M25 | IP66 | 10064728 | Polyamid | Polyamid | +70 | -20 | M32/M25 | 36 | -20 - +70 | 12 | EX-KRM 32/25 | ATEX EX-KRM 32/25 | Reduzierstück |
Loading...
Halogen frei | nein | Produktart | Kabelverschraubungsreduzierer |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Außengewinde
Industrieprodukte
Innengewinde
IP-Schutzart
Hersteller Teilenummer
Werkstoff (Details)
Werkstoff
Maximale Temperatur(°C)
Temperatur(°C)
Größe
Schraubenschlüsselgröße(mm)
Temperaturbereich(°C)
Gewindelänge(mm)
Ausführung
Modell (Herstellermodell)
Ausführung (verschied.)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften