Teilenummer
|
---|
10060776 |
10060777 |
10061786 |
10061787 |
10062718 |
10062719 |
10063144 |
10063146 |
10063147 |
10063148 |
10063210 |
10063211 |
10063212 |
10063213 |
10063214 |
10063215 |
10063216 |
10063217 |
10101777 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Industrieprodukte | Innengewinde | Hersteller Teilenummer | Werkstoff (Details) | Werkstoff | Temperaturbereich (°C) | Ausführung | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | lichtgrau | - | M50 | 10060776 | Glasfaserverstärktes Polyamid | Polyamid | -40 + 100 | EMUG M50 RAL 7035 | EMUG M50 RAL 7035 | ||
2.57 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | lichtgrau | - | M63 | 10060777 | Glasfaserverstärktes Polyamid | Polyamid | -40 + 100 | EMUG M63 RAL 7035 | EMUG M63 RAL 7035 | ||
2.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | - | M50 | 10061786 | Glasfaserverstärktes Polyamid | Polyamid | -40 + 100 | EMUG M50 RAL 9005 | EMUG M50 RAL 9005 | ||
2.57 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | - | M63 | 10061787 | Glasfaserverstärktes Polyamid | Polyamid | -40 + 100 | EMUG M63 RAL 9005 | EMUG M63 RAL 9005 | ||
2.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Silber-Grau | - | M50 | 10062718 | Glasfaserverstärktes Polyamid | Polyamid | -40 + 100 | EMUG M50 RAL 7001 | EMUG M50 RAL 7001 | ||
2.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Silber-Grau | - | M63 | 10062719 | Glasfaserverstärktes Polyamid | Polyamid | -40 + 100 | EMUG M63 RAL 7001 | EMUG M63 RAL 7001 | ||
54.20 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Messing | Ja | M25 | 10063144 | - | Messing | - | - | EMMU 25 | |
69.37 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Messing | Ja | M40 | 10063146 | - | Messing | - | - | EMMU 40 | |
130.71 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Messing | Ja | M50 | 10063147 | - | Messing | - | - | EMMU 50 | |
191.29 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 10 Arbeitstage | Messing | Ja | M63 | 10063148 | - | Messing | - | - | EMMU 63 | |
91.49 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 8 Arbeitstage | Messing | Ja | M12 | 10063210 | - | Messing | - | - | EMMU-EMV 12 | |
93.68 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Messing | Ja | M16 | 10063211 | - | Messing | - | - | EMMU-EMV 16 | |
119.83 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Messing | Ja | M20 | 10063212 | - | Messing | - | - | EMMU-EMV 20 | |
141.61 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Messing | Ja | M25 | 10063213 | - | Messing | - | - | EMMU-EMV 25 | |
229.55 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Messing | Ja | M32 | 10063214 | - | Messing | - | - | EMMU-EMV 32 | |
185.83 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Messing | Ja | M40 | 10063215 | - | Messing | - | - | EMMU-EMV 40 | |
322.48 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Messing | Ja | M50 | 10063216 | - | Messing | - | - | EMMU-EMV 50 | |
202.21 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 8 Arbeitstage | Messing | Ja | M63 | 10063217 | - | Messing | - | - | EMMU-EMV 63 | |
12.67 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Messing | Ja | M75 | 10101777 | - | Messing | - | - | EMMU 75 |
Loading...
Halogen frei | nein | Maximale Temperatur(°C) | +100 | Temperatur(°C) | -40 |
---|---|---|---|---|---|
Produktart | Sicherungsmutter |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Industrieprodukte
Innengewinde
Hersteller Teilenummer
Werkstoff (Details)
Werkstoff
Temperaturbereich(°C)
Ausführung
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften