Kabelverschraubung【1-50 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10060757
10060758
10060759
10060760
10060761
10060802
10060974
10061276
10061277
10061278
10061279
10061283
10065000
10065001
10065002
10065003
10065004
10065005
10065006
10065007
10065008
10065009
10065010
10065011
10065012
10065013
10065014
10065015
10065016
10065017
10065018
10065019
10065020
10065022
10065023
10065040
10065041
10065042
10065046
10065047
10065048
10065050
10065051
10065052
10065055
10065351
10065353
10065355
10065356
10065357
10065831
10065833
10065834
10065836
10065837
10065900
10066195
10066196
10066197
10066405
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gehäusemerkmale Klemm-/Spannbereich Durchmesser
(mm)
Klemme ⌀
(mm)
Farbe Außengewinde Industrieprodukte IP-Schutzart Hersteller Teilenummer Werkstoff (Details) Werkstoff Maximale Temperatur
(°C)
Temperatur
(°C)
Größe Schraubenschlüsselgröße
(mm)
Temperaturbereich
(°C)
Terminal ⌀ (maximal)
(mm)
Gewindelänge
(mm)
Gewindegröße Ausführung Modell (Herstellermodell) Ausführung (verschied.)

1.53 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage --3lichtgrauM12-IP68 (bis zu 5 bar)10060757Schraube: Polyamid · Dichtring: EPDMPolyamid+100-20-16-20 - +10079-ESKVS M12 RAL 7035ESKVS M12 RAL 7035-

1.53 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --4.5lichtgrauM16-IP68 (bis zu 5 bar)10060758Schraube: Polyamid · Dichtring: EPDMPolyamid+100-20-20-20 - +100109-ESKVS M16 RAL 7035ESKVS M16 RAL 7035-

1.85 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --6lichtgrauM20-IP68 (bis zu 5 bar)10060759Schraube: Polyamid · Dichtring: EPDMPolyamid+100-20-24-20 - +1001310-ESKVS M20 RAL 7035ESKVS M20 RAL 7035-

3.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --9lichtgrauM25-IP68 (bis zu 5 bar)10060760Schraube: Polyamid · Dichtring: EPDMPolyamid+100-20-29-20 - +1001710-ESKVS M25 RAL 7035ESKVS M25 RAL 7035-

4.71 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --13lichtgrauM32-IP68 (bis zu 5 bar)10060761Schraube: Polyamid · Dichtring: EPDMPolyamid+100-20-36-20 - +1002112-ESKVS M32 RAL 7035ESKVS M32 RAL 7035-

15.87 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --6SchwarzM20-IP69K; IP68 bis 0,6 bar10060802Polyamid (RAL 9005)Polyamid+100-40-24-40 - +1001310M20 x 1.560802ESVG 20-

15.87 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --6Grauweiß (RAL 7035)M20-IP69K; IP68 bis 0,6 bar10060974Polyamid (RAL 7035)Polyamid+100-40-24-40 - +1001310M20 x 1.560974ESVG 20-

1.53 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --3SchwarzM12-IP68 (bis zu 5 bar)10061276Schraube: Polyamid · Dichtring: EPDMPolyamid+100-20-16-20 - +10079-ESKVS M12 RAL 9005ESKVS M12 RAL 9005-

1.53 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --4.5SchwarzM16-IP68 (bis zu 5 bar)10061277Schraube: Polyamid · Dichtring: EPDMPolyamid+100-20-20-20 - +100109-ESKVS M16 RAL 9005ESKVS M16 RAL 9005-

1.85 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --6SchwarzM20-IP68 (bis zu 5 bar)10061278Schraube: Polyamid · Dichtring: EPDMPolyamid+100-20-24-20 - +1001310-ESKVS M20 RAL 9005ESKVS M20 RAL 9005-

3.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --9SchwarzM25-IP68 (bis zu 5 bar)10061279Schraube: Polyamid · Dichtring: EPDMPolyamid+100-20-29-20 - +1001710-ESKVS M25 RAL 9005ESKVS M25 RAL 9005-

5.01 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --13SchwarzM32-IP68 (bis zu 5 bar)10061283Schraube: Polyamid · Dichtring: EPDMPolyamid+100-20-36-20 - +1002112-ESKVS M32 RAL 9005ESKVS M32 RAL 9005-

119.83 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage --3MessingM12JaIP69K10065000-Messing+100-40-16-75--EMSKV 12-

147.05 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage --4.5MessingM16JaIP69K10065001-Messing+100-40-20-105--EMSKV 16-

180.36 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage --6MessingM20JaIP69K10065002-Messing+100-40-24-136--EMSKV 20-

278.76 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage --9MessingM25JaIP69K10065003-Messing+100-40-29-177--EMSKV 25-

240.48 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage --13MessingM32JaIP69K10065004-Messing+100-40-36-218--EMSKV 32-

163.96 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage --16MessingM40JaIP69K10065005-Messing+100-40-46-288--EMSKV 40-

224.08 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage --21MessingM50JaIP69K10065006-Messing+100-40-55-359--EMSKV 50-

453.65 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage --34MessingM63JaIP69K10065007-Messing+100-40-68-4810--EMSKV 63-

147.05 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage --3MessingM12JaIP69K10065008-Messing+100-40-16-712--EMSKV-L 12Anschluss 12 mm

180.36 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage --4.5MessingM16JaIP69K10065009-Messing+100-40-20-1012--EMSKV-L 16Anschluss 12 mm

207.68 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage --6MessingM20JaIP69K10065010-Messing+100-40-24-1312--EMSKV-L 20Anschluss 12 mm

333.41 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage --9MessingM25JaIP69K10065011-Messing+100-40-29-1712--EMSKV-L 25Anschluss 12 mm

283.12 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage --13MessingM32JaIP69K10065012-Messing+100-40-36-2115--EMSKV-L 32Anschluss 12 mm

191.29 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 11 Arbeitstage --16MessingM40JaIP69K10065013-Messing+100-40-46-2815--EMSKV-L 40Anschluss 12 mm

262.35 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage --21MessingM50JaIP69K10065014-Messing+100-40-55-3515--EMSKV-L 50Anschluss 12 mm

552.04 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage --34MessingM63JaIP69K10065015-Messing+100-40-68-4815--EMSKV-L 63Anschluss 12 mm

262.35 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage --3MessingM12JaIP69K10065016-Messing+100-40-16-75--EMSKV 12 EMV-Z-

315.92 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 4 Arbeitstage --4.5MessingM16JaIP69K10065017-Messing+100-40-20-105--EMSKV 16 EMV-Z-

348.72 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage --6MessingM20JaIP69K10065018-Messing+100-40-24-136--EMSKV 20 EMV-Z-

534.55 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage --9MessingM25JaIP69K10065019-Messing+100-40-29-177--EMSKV 25 EMV-Z-

420.87 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage --13MessingM32JaIP69K10065020-Messing+100-40-36-218--EMSKV 32 EMV-Z-

545.48 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage --21MessingM50JaIP69K10065022-Messing+100-40-55-359--EMSKV 50 EMV-Z-

759.73 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage --34MessingM63JaIP69K10065023-Messing+100-40-68-4810--EMSKV 63 EMV-Z-

267.81 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage ATEX-4MessingM12-IP6810065040-Messing+75-40-16-75--EMSKE 12-

283.12 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage ATEX-5MessingM16-IP6810065041-Messing+75-40-20-105--EMSKE 16-

348.72 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage ATEX-6MessingM20-IP6810065042-Messing+75-40-24-136--EMSKE 20-

355.27 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage ATEX-21MessingM50-IP6810065046-Messing+75-40-55-359--EMSKE 50-

628.56 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage ATEX-34MessingM63-IP6810065047-Messing+75-40-68-4810--EMSKE 63-

315.92 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage ATEX-4MessingM12-IP6810065048-Messing+75-40-16-712--EMSKE-L 12-

420.87 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage ATEX-6MessingM20-IP6810065050-Messing+75-40-24-1312--EMSKE-L 20-

606.69 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage ATEX-10MessingM25-IP6810065051-Messing+75-40-29-1712--EMSKE-L 25-

414.29 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage ATEX-13MessingM32-IP6810065052-Messing+75-40-36-2115--EMSKE-L 32-

753.17 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage ATEX-34MessingM63-IP6810065055-Messing+75-40-68-4815--EMSKE-L 63-

825.32 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage --4.5MessingM16JaIP69K10065351-Messing+100-40-20-105--EMSKVZ16Mit äußerer Zugentlastung

1,131.40 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage --9MessingM25JaIP69K10065353-Messing+100-40-29-177--EMSKVZ25Mit äußerer Zugentlastung

403.37 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage --16MessingM40JaIP69K10065355-Messing+100-40-46-288--EMSKVZ40Mit äußerer Zugentlastung

447.09 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage --21MessingM50JaIP69K10065356-Messing+100-40-55-359--EMSKVZ50Mit äußerer Zugentlastung

1,131.40 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage --34MessingM63JaIP69K10065357-Messing+100-40-68-4810--EMSKVZ63Mit äußerer Zugentlastung

687.59 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage --4.5MessingM16JaIP69K10065831-Messing+100-40-20-105--EMSKVS16Mit Absicherung

1,179.49 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage --9MessingM25JaIP69K10065833-Messing+100-40-29-177--EMSKVS25Mit Absicherung

1,022.08 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage --13MessingM32JaIP69K10065834-Messing+100-40-36-218--EMSKVS 32Mit Absicherung

1,131.40 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage --21MessingM50JaIP69K10065836-Messing+100-40-55-359--EMSKVS 50Mit Absicherung

2,071.51 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage --34MessingM63JaIP69K10065837-Messing+100-40-68-4810--EMSKVS 63Mit Absicherung

56.36 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage --6NickelM20-IP69K; IP68 bis 0,6 bar10065900Messing vernickeltMessing+100-40-24-40 - +100136M20 x 1.565900EMSVG 20-

1.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --8SchwarzPG16-IP68 (bis zu 5 bar)10066195PolyamidPolyamid+80-20-27-20 - +801411-SKV PG 16 RAL 9005SKV PG 16 RAL 9005-

2.05 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --10SchwarzPG21-IP68 (bis zu 5 bar)10066196PolyamidPolyamid+80-20-33-20 - +801811-COUNTER NUT PG 21 RAL 9005SKV PG 21 RAL 9005-

3.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --16SchwarzPG29-IP68 (bis zu 5 bar)10066197PolyamidPolyamid+80-20-42-20 - +802512-SKV PG 29 RAL 9005SKV PG 29 RAL 9005-

2.37 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --10lichtgrauPG21-IP68 (bis zu 5 bar)10066405PolyamidPolyamid+80-20-33-20 - +801811-SKV PG RAL 7035SKV PG 21 RAL 7035-

Loading...

Grundlegende Informationen

Halogen frei nein Produktart Kabelverschraubung

Technischer Support