Kabelverschraubung mit Zugentlastung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10060615
10060616
10060617
10060618
10060620
10061871
10061872
10061873
10061874
10061875
10061876
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Klemme ⌀
(mm)
Farbe Außengewinde Hersteller Teilenummer Schraubenschlüsselgröße
(mm)
Terminal ⌀ (maximal)
(mm)
Gewindelänge
(mm)
Ausführung Modell (Herstellermodell)

2.05 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 3lichtgrauPG710060615156.58SKVS PG 7 RAL 7035SKVS PG 7 RAL 7035

2.37 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 4lichtgrauPG9100606161988SKVS PG 9 RAL 7035SKVS PG 9 RAL 7035

2.57 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 5lichtgrauPG111006061722108SKVS PG11 RAL 7035SKVS PG11 RAL 7035

3.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 6lichtgrauPG13.51006061824129SKVS PG 13.5 RAL 7035SKVS PG 13.5 RAL 7035

5.01 €

1 Verfügbar 29 Arbeitstage 13lichtgrauPG2110060620331811COUNTER NUT PG 21 RAL 7035SKVS PG 21 RAL 7035

2.05 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 3SchwarzPG710061871156.58SKVS PG 7 RAL 9005SKVS PG 7 RAL 9005

2.37 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 4SchwarzPG9100618721988SKVS PG 9 RAL 9005SKVS PG 9 RAL 9005

2.57 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 5SchwarzPG111006187322108SKVS PG11 RAL 9005SKVS PG11 RAL 9005

3.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 6SchwarzPG13.51006187424129SKVS PG 13.5 RAL 9005SKVS PG 13.5 RAL 9005

3.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10SchwarzPG1610061875271410COUNTER NUT PG 16 RAL 9005SKVS PG 16 RAL 9005

6.84 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 13SchwarzPG2110061876331811SKVS PG 21 RAL 9005SKVS PG 21 RAL 9005

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gehäusemerkmale mit Zugentlastung| mit Biegeentlastung Halogen frei nein IP-Schutzart IP68 (bis zu 5 bar)
Werkstoff (Details) Kabelverschraubung: Polyamid · geformter Dichtring: EPDM Werkstoff Polyamid Maximale Temperatur(°C) +100
Temperatur(°C) -20 Produktart Kabelverschraubung Temperaturbereich(°C) -20 - +100

Technischer Support