Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Produktgröße (Breite) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Typ (Herstellertyp) | Typ (Sonstiges) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1000 | 1000 | 8MF 1000-2 UB52-0 | Mit Ausschnitten für die Flansche | 13900.0 | ||
94.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1000 | 500 | 8MF 1005-2 UB 42-0 | - | 5700.0 | ||
85.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 800 | 8MF1008-2 UE 11-0 | Für Eckschrank | 10500.0 | ||
51.53 € | 1 | 98 Arbeitstage | 1200 | 400 | 8MF 1024-2 UB52-0 | Mit Ausschnitten für die Flansche | 6600.0 | ||
134.44 € | 1 | 16 Arbeitstage | 1200 | 500 | 8MF 1025-2 UB32-0 | Mit Kabeleinführung | 7000.0 | ||
162.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1200 | 800 | 8MF 1028-2 UB 51-2 | Mit seitlicher Kabeleinführung | 14000.0 | ||
26.77 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 400 | 400 | 8MF 1044-2 UB52-0 | Mit Ausschnitten für die Flansche | 1600.0 | |
32.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400 | 500 | 8MF 1045-2 UB 22-0 | - | 2000.0 | ||
45.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400 | 600 | 8MF 1046-2 UB 42-0 | - | 2700.0 | ||
44.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400 | 600 | 8MF 1046-2 UB52-0 | Mit Ausschnitten für die Flansche | 2700.0 | ||
76.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400 | 800 | 8MF 1048-2 UB 42-0 | - | 3900.0 | ||
117.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 600 | 1000 | 8MF 1060-2 UB 51-2 | Mit seitlicher Kabeleinführung | 10000.0 | ||
45.93 € | 1 | 98 Arbeitstage | 600 | 500 | 8MF 1065-2 UB 12-0 | - | 3200.0 | ||
103.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | 600 | 800 | 8MF 1068-2 UB 51-2 | Mit seitlicher Kabeleinführung | 8000.0 | ||
56.36 € | 1 | 16 Arbeitstage | 800 | 500 | 8MF 1085-2 UB 12-0 | - | 4600.0 | ||
48.17 € | 1 | 16 Arbeitstage | 800 | 500 | 8MF 1085-2 UB 22-0 | - | 4600.0 | ||
48.17 € | 1 | 16 Arbeitstage | 800 | 500 | 8MF 1085-2 UB52-0 | Mit Ausschnitten für die Flansche | 4600.0 | ||
128.84 € | 1 | 16 Arbeitstage | 800 | 800 | 8MF 1088-2 UB 51-2 | Mit seitlicher Kabeleinführung | 10000.0 | ||
76.17 € | 1 | 98 Arbeitstage | 800 | 800 | 8MF 1088-2 UB52-0 | Mit Ausschnitten für die Flansche | 9800.0 |
Loading...
Produktart | Boden (Unterseite) |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Produktgröße (Breite)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Typ (Herstellertyp)
Typ (Sonstiges)
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften