Teilenummer
|
---|
100-1000-ESDN |
100-1055-ESDN |
145-1000-ESDN |
1596599-BP |
FT91000037 |
FT91000103N |
FT91001699N |
FT91010699N |
FT91012699N |
FT-L15N |
T0053640299N |
T0053661699N |
T0053664699N |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Durchflussrate (m³ / h) | Maximale Geräuschentwicklung | Maximale Leistung (VA) | Maximale Leistung (W) | Betriebsspannung (V) | Betriebsspannung (V DC) | Betriebsspannung (VDC) | Abmessungen Artikel (Länge) (m) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Lötfunktionen | Gewicht | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,358.43 € | 1 | Verfügbar | 44 Arbeitstage | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 610 | 210 | 460 | - | 15 | - | |
2,811.12 € | 1 | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 140 | 52 dB (A) | - | 100 | - | - | 110|240 | - | 613.41 | 209.8 | 459.99 | - | - | 15000.0 | |
2,522.32 € | 1 | Verfügbar | 44 Arbeitstage | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 655 | 335 | 350 | - | 18 | - | |
5,360.75 € | 1 | Verfügbar | 44 Arbeitstage | - | - | 460 | - | - | - | - | - | 665 | 460 | 460 | - | 40 | - | |
209.44 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | - | - | - | - | - | - | |
1,782.15 € | 1 | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 140 | 52 dB (A) | - | 100 | - | - | 110|240 | - | 500 | 210 | 460 | Antistatisch | - | 11000.0 | |
3,444.61 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 230 | - | 200 | - | - | - | - | - | 700 | 320 | 320 | - | - | - | |
966.52 € | 1 | Verfügbar | 37 Arbeitstage | - | - | 120 | - | - | - | - | - | 445 | 360 | 335 | - | 8.6 | - | |
1,049.79 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 150 | 53 dBa | - | - | 230 | - | - | - | 445 | 360 | 335 | - | - | 8600.0 | |
2,740.87 € | 1 | Verfügbar | 44 Arbeitstage | 140 | - | 175 | - | - | - | - | - | 640 | 340 | 340 | - | - | - | |
930.09 € | 1 | Verfügbar | 26 Arbeitstage | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 140 | 140 | - | 2.7 | - | |
2,683.63 € | 1 | Verfügbar | 26 Arbeitstage | 230 | 48 dB (A) | - | 275 | - | - | - | - | 505 | 325 | 345 | Antistatisch | - | 19000.0 | |
3,271.61 € | 1 | Verfügbar | 26 Arbeitstage | 230 | 48 dB (A) | - | 275 | - | 220|240 | - | - | 505 | 325 | 345 | Antistatisch | - | 19000.0 |
Loading...
Produktart | Lötrauchabsaugung |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Durchflussrate(m³ / h)
Maximale Geräuschentwicklung
Maximale Leistung(VA)
Maximale Leistung(W)
Betriebsspannung(V)
Betriebsspannung(V DC)
Betriebsspannung(VDC)
Abmessungen Artikel (Länge)(m)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Lötfunktionen
Gewicht
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften