Teilenummer
|
---|
FT91015699N |
FT91016699N |
FT91017699N |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | |
---|---|---|---|---|
1,589.63 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | |
1,587.03 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | |
1,603.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage |
Loading...
Durchflussrate(m³ / h) | 190 | Maximale Geräuschentwicklung | 50 dBa | Maximale Leistung(W) | 120 |
---|---|---|---|---|---|
Betriebsspannung(V) | 230 | Größe (Höhe)(mm) | 455 | Größe (Breite)(mm) | 333 |
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 355 | Produktart | Lötrauchabsaugung | Gewicht(g) | 9000.0 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften