Quetschset

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

143-BIS

Teilenummer
143-BIS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

38.75 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Crimpbereich 0,5 bis 16 mm² Crimpfläche (maximal)(mm²) 16 Crimpbereich (min.)(mm²) 0.5
Hersteller Teilenummer 143-BIS Zangenfunktionen Inkl. Ferrulensatz | inkl. Spannungsprüfer Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 190
Produktart Quetschset Einsatzbereich Aderendhülsen Gewicht(g) 285

Sie befinden sich auf der Seite für Quetschset, die Teilenummer ist 143-BIS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 143-BIS.

Technischer Support