Kabelverschraubung【1-5 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2022849
2022862
2022864
2022866
2022868
2022870
2022885
2022887
2022945
2022947
2024942
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe IP-Schutzart Hersteller Teilenummer Werkstoff Maximale Temperatur
(°C)
Schraubenschlüsselgröße
(mm)
Gewindelänge
(mm)
Modell (Herstellermodell)

1.44 €

1 3 Arbeitstage -IP682022849Kunststoff | PA+652910V-TEC VM 25 SGR

0.60 €

1 3 Arbeitstage lichtgrauIP682022862Kunststoff | PA+65158V-TEC VM 12 eaa

0.69 €

1 3 Arbeitstage lichtgrauIP682022864Kunststoff | PA+65208V-TEC VM 16 eaa

0.77 €

1 3 Arbeitstage lichtgrauIP682022866Kunststoff | PA+652410V-TEC VM20 EAA

1.44 €

1 3 Arbeitstage lichtgrauIP682022868Kunststoff | PA+652910V-TEC VM 25 Stück

2.00 €

1 3 Arbeitstage lichtgrauIP682022870Kunststoff | PA+653611V-TEC VM32 EAA

0.73 €

1 3 Arbeitstage SchwarzIP682022885Kunststoff | PA+65208V-TEC VM16 BLACK

0.81 €

1 3 Arbeitstage SchwarzIP682022887Kunststoff | PA+652410V-TEC VM 20 SW

1.09 €

1 3 Arbeitstage lichtgrauIP682022945Kunststoff | PA+652015V-TEC VM L 16 Stück

1.44 €

1 3 Arbeitstage lichtgrauIP682022947Kunststoff | PA+652415V-TEC VM L20EAA

196.75 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage lichtgrauIP672024942Kunststoff+80-10V-TEC TB 20 01-08

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Halogen frei Ja Innengewinde 1.5 mm Temperatur(°C) -20
Produktart Kabelverschraubung Ausführung (verschied.) Gerade

Technischer Support