Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
9214014004 |
9214014019 |
9544014001 |
9544014101 |
9591904101 |
9592207002 |
9592910005 |
9593507052 |
9594310200 |
9594310201 |
9594310400 |
9594310401 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Durchflussrate (m³ / h) | Farbe | Maximale Temperatur (°C) | Temperatur (°C) | Nennspannung | Nennspannung (V) | Leistung (W) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Tiefe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Drehzahl (U/min) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98.04 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 35 | - | 50 | -10 | - | 230 | 21 | 121 | 37 | 121 | - | 2450 | - | |
102.39 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 35 | - | 70 | -30 | 230 | - | 20 | 121 | 37 | 121 | - | 2450 | - | |
100.21 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 54 | - | 60 | -30 | - | 230 | 22 | 135 | 38 | 135 | - | 2200 | - | |
130.71 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 80 | - | 70 | -30 | - | 230 | 20 | 40 | - | 180 | 180 | 2550 | - | |
45.52 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 9.6 | Schwarz | 70 | -20 | - | 24 | 4.3 | 15 | - | 51 | 51 | 6700 | - | |
45.52 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 28 | Schwarz | 70 | -20 | - | 24 | 5 | 27 | - | 76 | 76 | 4400 | - | |
52.03 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 61 | Schwarz | 60 | -20 | - | 24 | 18 | 94 | 33 | 97 | - | 4900 | - | |
102.39 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 64 | Schwarz | 75 | -20 | - | 24 | 8 | 127 | 25.4 | 127 | - | 5100 | - | |
114.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 55 | Schwarz | 75 | -30 | - | 24 | 6.2 | 38 | - | 135 | 135 | 2200 | - | |
114.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 55 | Schwarz | 75 | -30 | - | 12 | 6.6 | 38 | - | 135 | 135 | 2200 | - | |
119.83 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 40 | Schwarz | 75 | -30 | - | 24 | 5.6 | 12 | 38 | 120 | - | 2500 | - | |
67.21 € | 1 | 3 Arbeitstage | 40 | Schwarz | - | - | - | 12 | 6.3 | 120 | - | 120 | 38 | 2.500 | 420.0 |
Loading...
Werkstoff | Kunststoff | Produktart | Radialabzieher |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Durchflussrate(m³ / h)
Farbe
Maximale Temperatur(°C)
Temperatur(°C)
Nennspannung
Nennspannung(V)
Leistung(W)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Tiefe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Drehzahl(U/min)
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften