Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Durchflussrate (m³ / h) | Farbe | Derzeitiger Verbrauch (mA) | Derzeitiger Verbrauch (mAh) | IP-Schutzart | Lebensdauer | Werkstoff (Details) | Werkstoff | Maximaler Stromverbrauch (mA) | Maximale Geräuschentwicklung (dB (A)) | Maximale Temperatur (°C) | Temperatur (°C) | Geräuschemission (maximal) (dB) | Nenndrehzahl (U/min) | Nennspannung | Nennspannung (V) | Nennspannung (Details) (V) | Nennspannung (Details) (V/50 Hz) | Nennspannung (V AC) | Nennspannung (VDC) | Ausgabe (maximal) (Details) (m³ / h) | Leistung (W) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Größe (⌀) (mm) | Drehzahl (U/min) | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | Art der Lagerung | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 310 | Schwarz | - | 1300 - 2167 | - | - | Lüfter: Kunststoff / Chassis: Metall | Kunststoff | 2167 | 65 | - | - | - | 6000 | - | - | 9 - 15 | - | - | 12 | 310 | - | 38 | 119 | 119 | - | 6000 | 4112 NH3 | - | Kugellager | 390 | ||
45.52 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 160 | Schwarz | 80 | - | - | - | Metall | Metall | 80 | 46 | - | - | 46 | 2650 | - | - | - | 230 | 230 | - | 160 | - | 38 | 119 | 119 | - | 2650 | 4650 N | Kugellager | Sintec Gleitlager | 550 | |
60.69 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 70 | Schwarz | - | 570 - 1100 | - | - | Kunststoff | Kunststoff | 1100 | 53 | - | - | - | 11700 | - | - | 7 - 13.6 | - | - | 12 | 70 | - | 32 | 60 | 60 | - | 11700 | 612 JH | - | Kugellager | 100 | |
36.43 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 43 | Schwarz | - | - | - | 30 000 - 60 000 h | - | Kunststoff | 140 | - | 70 | -20 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 1.7 | 15 | 70 | 70 | - | 5300 | 712 F | - | Gleitlager | 53 | |
56.36 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 132 | Schwarz | - | 725 - 1429 | - | - | Kunststoff | Kunststoff | 1429 | 55 | - | - | - | 8400 | - | - | 7 - 13.8 | - | - | 12 | 132 | - | 38 | 80 | 80 | - | 8400 | 8212 JN | - | Kugellager | 160 | |
71.55 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 222 | Schwarz | - | - | - | - | - | Kunststoff | 1600 | - | 70 | -20 | 71 | - | - | - | - | - | - | 24 | - | 37 | 38 | 80 | 80 | - | 14000 | 8214 JH4 | - | Kugellager | 200 | |
49.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 50 | Schwarz | 50 | - | - | - | Metall | Metall | 50 | 30 | - | - | 30 | 27000 | - | - | - | 230 | 230 | - | 50 | - | 38 | 80 | 80 | - | 2700 | 8550 N | Kugellager | Sintec Gleitlager | 490 | |
44.44 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 80 | Schwarz | - | - | - | - | - | Metall | 65 | - | 70 | -10 | - | - | - | - | - | - | 230 | - | - | 11 | 38 | 119 | 119 | - | 1550 | 4890 N | - | Gleitlager | 550 | |
45.52 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 30 | Schwarz | - | - | - | - | - | Metall | 50 | - | 70 | -10 | - | - | - | - | - | - | 230 | - | - | 9 | 38 | 80 | 80 | - | 1750 | 8880 N | - | Gleitlager | - | |
69.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 44 | Schwarz | - | - | - | - | - | Metall | - | - | 90 | -40 | 31 | - | - | 230 | - | - | - | - | - | 12 | 38 | 80 | 80 | - | 2800 | 8556 V | - | Kugellager | - | |
53.11 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 44 | Schwarz | - | - | - | - | - | Metall | - | - | - | - | 31 | - | - | 230 | - | - | - | - | - | 12 | 80 | 80 | 38 | - | 2800 | 8556 VW | - | Kugellager | 490 | |
84.96 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 76 | Schwarz | - | - | - | - | - | Metall | - | - | 75 | -40 | 35 | - | - | 230 | - | - | - | - | - | 12 | 38 | 92 | 92 | - | 2700 | 3656 | - | Kugellager | - | |
71.55 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 76 | Schwarz | - | - | - | - | - | Metall | - | - | 55 | -10 | 34 | - | - | 230 | - | - | - | - | - | 12 | 38 | 92 | 92 | - | 2650 | 3650 | - | Gleitlager | - | |
114.37 € | 1 | Verfügbar | 44 Arbeitstage | 240 | Schwarz | - | - | - | - | - | Metall | - | - | 70 | -35 | 47 | - | - | 230 | - | - | - | - | - | 30 | 38 | 135 | 135 | - | 2700 | 5656S | - | Kugellager | - | |
30.00 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 54 | Schwarz | - | - | - | - | - | Kunststoff | 150 | - | 70 | -40 | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | 3.6 | 25 | 60 | 60 | - | 6850 | 614NGHH | - | Gleitlager | - | |
32.15 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 40 | Schwarz | - | - | - | - | - | Kunststoff | 90 | - | 70 | -20 | 35 | - | - | 24 | - | - | - | - | - | 2.1 | 25 | 60 | 60 | - | 5100 | 614 NGN | - | Gleitlager | - | |
45.52 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 32 | Schwarz | - | - | - | - | - | Kunststoff | 70 | - | 70 | -20 | 28 | - | - | 24 | - | - | - | - | - | 1.7 | 25 | 60 | 60 | - | 4100 | 614NGM | - | Gleitlager | - | |
33.21 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 19 | Schwarz | - | - | - | - | - | Kunststoff | 42 | - | 70 | -20 | 16 | - | - | 24 | - | - | - | - | - | 1 | 25 | 60 | 60 | - | 2500 | 614NGL | - | Gleitlager | - | |
46.60 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 40 | Schwarz | - | - | - | - | - | Kunststoff | 165 | - | 70 | -20 | 35 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 2 | 25 | 60 | 60 | - | 5100 | 612 NGN | - | Gleitlager | - | |
40.72 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 43 | Schwarz | - | - | - | - | - | Kunststoff | 200 | - | 70 | -20 | 37 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 2.4 | 60 | 60 | 25 | - | 5600 | 612NGH | - | Gleitlager | - | |
44.44 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 50 | Schwarz | - | - | - | - | - | Kunststoff | 300 | - | 70 | -20 | 40 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 3.6 | 25 | 60 | 60 | - | 6350 | 612NGHH | - | Gleitlager | - | |
52.03 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 40 | Schwarz | - | - | - | - | - | Kunststoff | 133 | - | 70 | -20 | 35 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 1.6 | 25 | 60 | 60 | - | 5100 | 612NN | - | Kugellager | - | |
39.64 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 43 | Schwarz | - | - | - | - | - | Kunststoff | 88 | - | 70 | -20 | 37 | - | - | 24 | - | - | - | - | - | 2.1 | 25 | 60 | 60 | - | 5600 | 614 NH | - | Kugellager | - | |
53.11 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 40 | Schwarz | - | - | - | - | - | Kunststoff | 75 | - | 70 | -20 | 35 | - | - | 24 | - | - | - | - | - | 1.8 | 25 | 60 | 60 | - | 5100 | 614NN | - | Kugellager | - | |
46.60 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Schwarz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 612NGME | - | - | - | |
53.11 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 102 | Schwarz | - | - | - | - | - | Metall | - | - | 70 | -10 | 34 | - | - | 230 | - | - | - | - | - | 10 | 38 | 119 | 119 | - | 1850 | 4850 N | - | Gleitlager | - | |
62.87 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 132 | Schwarz | - | - | - | - | - | Metall | - | - | - | - | 42 | - | - | 230 | - | - | - | - | - | 18 | 119 | 119 | 38 | - | 2350 | 4580 N | - | Gleitlager | - | |
62.87 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 144 | Schwarz | - | - | - | - | - | Metall | - | - | 55 | -10 | 45 | - | - | 230 | - | - | - | - | - | 16.5 | 38 | 119 | 119 | - | 2550 | 4550 N | - | Gleitlager | - | |
53.11 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 148 | Schwarz | - | - | - | - | - | Metall | - | - | 55 | -10 | 45 | - | - | 115 | - | - | - | - | - | 20 | 38 | 119 | 119 | - | 2650 | 4600 N | - | Gleitlager | - | |
54.20 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 146 | Schwarz | - | - | - | - | - | Metall | - | - | 85 | -40 | 44 | - | - | 230 | - | - | - | - | - | 19 | 38 | 119 | 119 | - | 2600 | 4656 N | - | Kugellager | - | |
65.03 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 148 | Schwarz | - | - | - | - | - | Metall | - | - | 55 | -10 | 45 | - | - | 24 | - | - | - | - | - | 20 | 38 | 119 | 119 | - | 2650 | 4624N | - | Gleitlager | - | |
60.69 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 146 | Schwarz | - | - | - | - | - | Metall | - | - | 85 | -40 | 44 | - | - | 230 | - | - | - | - | - | 19 | 38 | 119 | 119 | - | 2600 | 4658 N | - | Kugellager | - | |
60.69 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 148 | Schwarz | - | - | - | - | - | Metall | - | - | 80 | -40 | 45 | - | - | 115 | - | - | - | - | - | 20 | 38 | 119 | 119 | - | 2650 | 4606 N | - | Kugellager | - | |
60.69 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 44 | - | - | - | - | - | - | Metall | - | - | 70 | -10 | 30 | - | - | 115 | - | - | - | - | - | 12 | 38 | 80 | 80 | - | 2700 | 8500 N | - | Gleitlager | - | |
71.55 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 46 | - | - | - | - | - | - | Metall | - | - | 90 | -40 | 31 | - | - | 115 | - | - | - | - | - | 12 | 38 | 80 | 80 | - | 2800 | 8506 N | - | Kugellager | - | |
60.69 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 46 | - | - | - | - | - | - | Metall | - | - | 90 | -40 | 35 | - | - | 230 | - | - | - | - | - | 12 | 38 | 80 | 80 | - | 2800 | 8556 N | - | Kugellager | - | |
54.20 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 36 | - | - | - | - | - | - | Metall | - | - | 70 | -10 | 24 | - | - | 230 | - | - | - | - | - | 12.5 | 38 | 80 | 80 | - | 2150 | 8850 N | - | Gleitlager | - | |
82.77 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 150 | Schwarz | - | - | - | - | - | Metall | - | - | 85 | -40 | 46 | - | 115 | - | - | - | - | - | - | 20 | 38 | 119 | 119 | - | 2650 | 4606X | - | Kugellager | - | |
67.20 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 146 | Schwarz | - | - | - | - | - | Metall | - | - | 85 | -40 | 44 | - | - | 230 | - | - | - | - | - | 19 | 38 | 119 | 119 | - | 2600 | 4656X | - | Kugellager | - | |
60.69 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 43 | Schwarz | - | - | - | - | - | Metall | - | - | 70 | -10 | 30 | - | - | 230 | - | - | - | - | - | 12 | 38 | 80 | 80 | - | 2700 | 8550VW | - | Gleitlager | - | |
58.53 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 152 | Schwarz | - | - | - | - | - | Metall | - | - | 75 | -40 | 42 | - | - | 230 | - | - | - | - | - | 19 | 38 | 119 | 119 | - | 2650 | 4656Z | - | Kugellager | - | |
30.24 € | 1 | 44 Arbeitstage | 152 | Schwarz | - | - | - | - | - | Metall | - | - | 50 | -10 | 37 | - | - | 230 | - | - | - | - | - | 19 | 38 | 119 | 119 | - | 2650 | 4650Z | - | Gleitlager | - | ||
56.36 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 152 | Schwarz | - | - | - | - | - | Metall | - | - | 75 | -40 | 37 | - | - | 115 | - | - | - | - | - | 19 | 38 | 119 | 119 | - | 2650 | 4606Z | - | Kugellager | - | |
60.69 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 152 | Schwarz | - | - | - | - | - | Metall | - | - | 50 | -10 | 37 | - | - | 115 | - | - | - | - | - | 19 | 38 | 119 | 119 | - | 2650 | 4600Z | - | Gleitlager | - | |
62.87 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 152 | Schwarz | - | - | - | - | - | Metall | - | - | 75 | -40 | 37 | - | - | 230 | - | - | - | - | - | 19 | 38 | 119 | 119 | - | 2650 | 4656 ZW | - | Kugellager | - | |
56.36 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 98 | Schwarz | - | - | - | - | - | Metall | - | - | 65 | -10 | 27 | - | - | 230 | - | - | - | - | - | 13 | 38 | 119 | 119 | - | 1700 | 4850Z | - | Gleitlager | - | |
47.68 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 110 | Schwarz | - | - | - | - | - | Metall | - | - | 65 | -10 | 30 | - | - | 230 | - | - | - | - | - | 13 | 38 | 119 | 119 | - | 1900 | 4580Z | - | Gleitlager | - | |
67.43 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 45 | Schwarz | - | - | - | - | - | Metall | 35 | - | 80 | -10 | - | - | - | - | - | - | 230 | - | - | 6 | 25 | 92 | 92 | - | 2150 | 3950 M | - | Gleitlager | 280 | |
56.55 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 53 | Schwarz | - | - | - | - | - | Metall| Kunststoff | - | - | 80 | -20 | 32 | - | - | 230 | - | - | - | - | - | 11 | 25 | 92 | 92 | - | 2650 | 3950 | - | Gleitlager | - | |
63.07 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 178 | Schwarz | - | - | - | - | - | Kunststoff | Metall | - | - | 60 | -30 | 42 | - | - | 230 | - | - | - | - | - | 18 | 38 | 127 | 127 | - | 2750 | 5958 | - | Kugellager | - | |
42.27 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 3.5 | Schwarz | - | - | - | - | - | Kunststoff | 80 | - | 70 | -10 | 18 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 0.4 | 8 | 25 | 25 | - | 9600 | 255 N | - | Gleitlager | - | |
43.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 2.3 | Schwarz | - | - | - | - | - | Kunststoff | 50 | - | 70 | -10 | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 0.25 | 8 | 25 | 25 | - | 6500 | 255M | - | Kugellager | - | |
43.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 3.4 | Schwarz | - | - | - | - | - | Kunststoff | 38 | - | 70 | -10 | 15 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 0.45 | 8 | 25 | 25 | - | 9000 | 252 N | - | Gleitlager | - | |
34.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 3.4 | Schwarz | - | - | - | - | - | Kunststoff | 38 | - | 70 | -10 | 15 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 0.45 | 8 | 25 | 25 | - | 9000 | 252/2 N | - | - | 5.0 | |
35.36 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | Schwarz | - | - | - | - | - | Kunststoff | 67 | - | 70 | -20 | 26 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 0.8 | 10 | 40 | 40 | - | 6000 | 412 FH | - | Gleitlager | - | |
31.07 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 9 | Schwarz | - | - | - | - | - | Kunststoff | 33 | - | 70 | -20 | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | 0.8 | 10 | 40 | 40 | - | 5400 | 414 F | - | Gleitlager | - | |
31.07 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 9 | Schwarz | - | - | - | - | - | Kunststoff | 140 | - | 70 | -20 | 22 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 0.7 | 10 | 40 | 40 | - | 5400 | 405 F | - | - | - | |
25.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Schwarz | - | - | - | - | - | Kunststoff | 67 | - | 70 | -20 | 26 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 0.8 | 10 | 40 | 40 | - | 6000 | 412 F/2 H | - | Gleitlager | - | ||
43.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 18.5 | Schwarz | - | - | - | - | - | Kunststoff | 85 | - | 70 | -20 | 28 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 1 | 15 | 50 | 50 | - | 5000 | 512F | - | Gleitlager | - | |
35.36 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 18.5 | Schwarz | - | - | - | - | - | Kunststoff | 85 | - | 70 | -20 | 28 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 1 | 15 | 50 | 50 | - | 5000 | 512 F/2 | - | Gleitlager | - |
Loading...
Produktart | Axiallüfter |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Durchflussrate(m³ / h)
Farbe
Derzeitiger Verbrauch(mA)
Derzeitiger Verbrauch(mAh)
IP-Schutzart
Lebensdauer
Werkstoff (Details)
Werkstoff
Maximaler Stromverbrauch(mA)
Maximale Geräuschentwicklung(dB (A))
Maximale Temperatur(°C)
Temperatur(°C)
Geräuschemission (maximal)(dB)
Nenndrehzahl(U/min)
Nennspannung
Nennspannung(V)
Nennspannung (Details)(V)
Nennspannung (Details)(V/50 Hz)
Nennspannung(V AC)
Nennspannung(VDC)
Ausgabe (maximal) (Details)(m³ / h)
Leistung(W)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Größe (⌀)(mm)
Drehzahl(U/min)
Modell (Herstellermodell)
Ausführung (verschied.)
Art der Lagerung
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften