Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
9392708001 |
9392715008 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Durchflussrate (m³ / h) | Werkstoff | Maximaler Stromverbrauch (mA) | Geräuschemission (maximal) (dB) | Nennspannung (V) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Drehzahl (U/min) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114.37 € | 1 | Verfügbar | 49 Arbeitstage | - | Metall | 515 | - | 12 | 203.5 | 4450 | QG 030-148/12 | |
136.17 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 155 | Metall| Kunststoff | 400 | 48 | 24 | 415.5 | 3800 | QG 030-353/14 |
Loading...
Größe (Höhe)(mm) | 50 | Größe (Breite)(mm) | 47.5 | Produktart | Querstromventilator |
---|---|---|---|---|---|
Modell (Querstromventilator) | Motor auf der linken Seite |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Durchflussrate(m³ / h)
Werkstoff
Maximaler Stromverbrauch(mA)
Geräuschemission (maximal)(dB)
Nennspannung(V)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Drehzahl(U/min)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften