Axiallüfter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1565000
1565001
1565175
1566434
1566436
1566438
1570187
189135
189139
189263
189267
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchflussrate
(m³ / h)
Maximaler Stromverbrauch
(mA)
Geräuschemission (maximal)
(dB)
Nennspannung
(V DC)
Leistung
(W)
Größe (Höhe)
(mm)
Größe (Breite)
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Drehzahl
(U/min)
Modell (Herstellermodell)

30.00 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1118027120.96381201201500RD 12038 B12 L1

30.00 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 14213034243.12381201201950RD 12038 B 24 L

22.35 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 429026121.082580802400RD8025B 12 L

31.07 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 19350044.6126381201202800RD 12038 B 12H

30.00 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1119027242.16381201201500RD 12038 B 24 L1

28.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 19326044.6246.24381201202800RD 12038 B 24 H

23.41 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 5710032242.42580803000RD8025B 24 H

22.35 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 5113029121.562580802700RD8025B 12M

22.35 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 517029241.682580802700RD8025B 24 M

31.07 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 17237041124.44381201202450RD 12038 B 12M

30.00 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 17221041245.04381201202450RD 12038 B 24 M

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Schwarz IP-Schutzart IP58 Lebensdauer(h) 50000
Werkstoff Kunststoff Maximale Temperatur(°C) 70 Temperatur(°C) -10
Produktart Axiallüfter Art der Lagerung Doppelkugellager

Technischer Support