Teilenummer
|
---|
1389160 |
1389163 |
1389165 |
1389166 |
1389167 |
1389170 |
1569028 |
1569029 |
1571721 |
TEC1-12706 |
TEC2-127-63-04 |
TEC4-97-49-17-7-05 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Komponentenmerkmale | Maße | Maximaler Strom (A) | Nennspannung (V) | Nennspannung (V DC) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Temperatur (maximal) (°C) | Temperatur (maximal) (K) | Wärmeleistung (maximal) (W) | Ausführung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 6 | - | 15.4 | 3.6 | 40 | 40 | 67 | - | 51.4 | TEC 1-127060 | |
11.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 2.5 | - | 15.4 | 4 | 30 | 30 | 67 | - | 21.4 | TES 1-12 7025 | |
11.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 3.9 | - | 15.4 | 3.2 | 30 | 30 | 67 | - | 33.4 | TES 1-12 7040 | |
15.87 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 4 | - | 15.4 | 3.9 | 40 | 40 | 67 | - | 33.4 | TEC 1-12 7040 | |
16.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 8.5 | - | 15.4 | 3.3 | 40 | 40 | 67 | - | 72 | TEC 1-12 7080 | |
20.23 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 12 | - | 14.5 | 2.8 | 44 | 40 | 68 | - | 106 | HP -127120 | |
11.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 2.1 | - | 15.4 | 3.6 | 25 | 25 | 67 | - | 18.1 | TES 1-127021 | |
11.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 3 | - | 15.4 | 3.6 | 30 | 30 | 67 | - | 25.7 | TES 1-12 7030 | |
14.81 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 5 | - | 15.4 | 3.9 | 40 | 40 | 67 | - | 44.7 | TEC 1-12 7050 | |
31.07 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 6.4 | 15 | - | 3.8 | 40 | 40 | 60 | - | 65 | 12706 | |
74.07 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | mehrstufig | (A x B/C x D/H) 40 x 40/40 x 40/8.1 mm | 4.2 | 14.6 | - | - | - | - | - | 88 | 26 | TEC -63-04 2-127 | |
163.96 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | mehrstufig | (A x B/C x D/H) 35 x 35/10 x 10/10.7 mm | 4.4 | 11.2 | - | - | - | - | - | 112 | 4 | TEC -49-17 -7-05 4-97 |
Loading...
Produktart | Thermoelektrischer Kühler (Standard) |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Komponentenmerkmale
Maße
Maximaler Strom(A)
Nennspannung(V)
Nennspannung(V DC)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Temperatur (maximal)(°C)
Temperatur (maximal)(K)
Wärmeleistung (maximal)(W)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften