Abteil belüftet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RASV190107UBK1
RASV190115BK1
RASV190120BK1
RASV190315BK1
RASV190320BK1
RASV190515BK1
RASV190520BK1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Größe (Höhe)
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Untereinheiten (TE) Modell (Herstellermodell)

62.27 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 178441RASV190107UBK1

73.77 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 381441RASV190115BK1

79.47 €

1 Verfügbar 37 Arbeitstage 508441RASV190120BK1

90.71 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 381892RASV190315BK1

96.11 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 508892RASV190320BK1

121.23 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 3811333RASV190515BK1

98.76 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 5081333RASV190520BK1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gehäusemerkmale entlüftet Farbe Schwarz Kompatibel mit (Details) 48,26 cm (19 ")
Werkstoff (Details) Stahl Größe (Breite)(mm) 483 Produktart Abteil
RoHS-konform Ja

Technischer Support