Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gehäusefarbe | Farbe | Verbindung (Elemente) | Spannung U (F) (V) | Dicke der Frontplatte (mm) | Kopfdurchmesser (mm) | Kopfhöhe (mm) | IP-Schutzart | LED-Warnleuchten | Lebensdauer (h) | Lichtintensität I (V) (mcd) | Werkstoff | Materialeigenschaften | Maximale Betriebsspannung (V) | Maximale Temperatur (°C) | Minimale Betriebsspannung (V) | Temperatur (°C) | Einbautiefe (mm) | Montageart (LEDs) | Betriebsspannung (Bereich) | Betriebsstrom (mA) | Betriebsspannung (V AC) | Betriebsspannung (V DC) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Größe (⌀) (mm) | Ausstrahlungswinkel (°) | Recess Durchmesser (mm) | Form (Modell) | Ausführung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Chrom | Grün | Lötfahne | - | - | - | - | IP67 | Spritzwassergeschützt vom Bedienpanel | - | - | Messing | glänzend | - | - | - | - | - | Schraube und Verbindung | - | 20 | - | 12 | 34 | 7 | - | 6 | - | Q6 F1 CXXG 12E | |
7.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Chrom | Grün | Lötfahne | - | - | - | - | IP67 | Spritzwassergeschützt vom Bedienpanel | - | - | Messing | glänzend | - | - | - | - | - | Schraube und Verbindung | - | 20 | - | 24 | 34 | 7 | - | 6 | - | Q6 F1 CXXG 24E | |
7.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Chrom | Rot | Lötfahne | - | - | - | - | IP67 | Spritzwassergeschützt vom Bedienpanel | - | - | Messing | glänzend | - | - | - | - | - | Schraube und Verbindung | - | 20 | - | 12 | 34 | 7 | - | 6 | - | Q6 F1 CXXR 12E | |
7.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Chrom | Gelb | Lötfahne | - | - | - | - | IP67 | Spritzwassergeschützt vom Bedienpanel | - | - | Messing | glänzend | - | - | - | - | - | Schraube und Verbindung | - | 20 | - | 12 | 34 | 7 | - | 6 | - | Q6 F1 CXXY 12E | |
7.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Chrom | Gelb | Lötfahne | - | - | - | - | IP67 | Spritzwassergeschützt vom Bedienpanel | - | - | Messing | glänzend | - | - | - | - | - | Schraube und Verbindung | - | 20 | - | 24 | 34 | 7 | - | 6 | - | Q6 F1 CXXY 24E | |
7.88 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Chrom | Grün | Stecker Modell C CEE 7/16 2,8 mm | - | - | - | - | IP67 | Spritzwassergeschützt vom Bedienpanel | - | - | Messing | glänzend | - | - | - | - | - | Schraube und Verbindung | - | 20 | - | 12 | 44.85 | 9.5 | - | 8 | - | Q8F1 CXXG 12E | |
8.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Chrom | Grün | Stecker Modell C CEE 7/16 2,8 mm | - | - | - | - | IP67 | Spritzwassergeschützt vom Bedienpanel | - | - | Messing | glänzend | - | - | - | - | - | Schraube und Verbindung | - | 3 | 230 | - | 44.85 | 9.5 | - | 8 | - | Q8F1 CXXG220E | |
7.88 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Chrom | Rot | Stecker Modell C CEE 7/16 2,8 mm | - | - | - | - | IP67 | Spritzwassergeschützt vom Bedienpanel | - | - | Messing | glänzend | - | - | - | - | - | Schraube und Verbindung | - | 20 | - | 12 | 44.85 | 9.5 | - | 8 | - | Q8F1 CXXR 12E | |
8.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Chrom | Rot | Stecker Modell C CEE 7/16 2,8 mm | - | - | - | - | IP67 | Spritzwassergeschützt vom Bedienpanel | - | - | Messing | glänzend | - | - | - | - | - | Schraube und Verbindung | - | 3 | 230 | - | 44.85 | 9.5 | - | 8 | - | Q8F1 CXXR220E | |
9.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Chrom | Weiß | Stecker Modell C CEE 7/16 2,8 mm | - | - | - | - | IP67 | Spritzwassergeschützt vom Bedienpanel | - | - | Messing | glänzend | - | - | - | - | - | Schraube und Verbindung | - | 20 | - | 12 | 44.85 | 9.5 | - | 8 | - | Q8F1 CXXW 12E | |
9.99 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Chrom | Weiß | Stecker Modell C CEE 7/16 2,8 mm | - | - | - | - | IP67 | Spritzwassergeschützt vom Bedienpanel | - | - | Messing | glänzend | - | - | - | - | - | Schraube und Verbindung | - | 3 | 230 | - | 44.85 | 9.5 | - | 8 | - | Q8F1 CXXW 24E | |
8.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Chrom | Gelb | Stecker Modell C CEE 7/16 2,8 mm | - | - | - | - | IP67 | Spritzwassergeschützt vom Bedienpanel | - | - | Messing | glänzend | - | - | - | - | - | Schraube und Verbindung | - | 3 | 230 | - | 44.85 | 9.5 | - | 8 | - | Q8F1 CXXY220E | |
11.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Chrom | Blau | Stecker Modell C CEE 7/16 2,8 mm | - | - | - | - | IP67 | spritzwassergeschützt | Reflektor | - | - | Messing | glänzend | - | - | - | - | - | Schraube und Verbindung | - | 3 | 230 | - | 43.85 | 9.5 | - | 8 | - | Q8 P1 CXXB220E | |
8.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Chrom | Gelb | Stecker Modell C CEE 7/16 2,8 mm | - | - | - | - | IP67 | spritzwassergeschützt | Reflektor | - | - | Messing | glänzend | - | - | - | - | - | Schraube und Verbindung | - | 3 | 230 | - | 43.85 | 9.5 | - | 8 | - | Q8 P1 CXXY220E | |
7.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Chrom | Grün | Stecker Modell C CEE 7/16 2,8 mm | - | - | - | - | IP67 | Spritzwassergeschützter Reflektor | - | - | Messing | glänzend | - | - | - | - | - | Schraube und Verbindung | - | 20 | - | 12 | 44.75 | 9.5 | - | 8 | - | Q8 R1 CXXG 12E | |
7.88 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | Chrom | Grün | Stecker Modell C CEE 7/16 2,8 mm | - | - | - | - | IP67 | Spritzwassergeschützter Reflektor | - | - | Messing | glänzend | - | - | - | - | - | Schraube und Verbindung | - | 20 | - | 24 | 44.75 | 9.5 | - | 8 | - | Q8 R1 CXXG 24E | |
8.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Chrom | Grün | Stecker Modell C CEE 7/16 2,8 mm | - | - | - | - | IP67 | Spritzwassergeschützter Reflektor | - | - | Messing | glänzend | - | - | - | - | - | Schraube und Verbindung | - | 3 | 230 | - | 44.75 | 9.5 | - | 8 | - | Q8 R1 CXXG220E | |
7.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Chrom | Rot | Stecker Modell C CEE 7/16 2,8 mm | - | - | - | - | IP67 | Spritzwassergeschützter Reflektor | - | - | Messing | glänzend | - | - | - | - | - | Schraube und Verbindung | - | 20 | - | 12 | 44.75 | 9.5 | - | 8 | - | Q8 R1 CXXR 12E | |
7.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Chrom | Rot | Stecker Modell C CEE 7/16 2,8 mm | - | - | - | - | IP67 | Spritzwassergeschützter Reflektor | - | - | Messing | glänzend | - | - | - | - | - | Schraube und Verbindung | - | 20 | - | 24 | 44.75 | 9.5 | - | 8 | - | Q8 R1 CXXR 24E | |
8.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Chrom | Rot | Stecker Modell C CEE 7/16 2,8 mm | - | - | - | - | IP67 | Spritzwassergeschützter Reflektor | - | - | Messing | glänzend | - | - | - | - | - | Schraube und Verbindung | - | 3 | 230 | - | 44.75 | 9.5 | - | 8 | - | Q8 R1 CXXR220E | |
9.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Chrom | Weiß | Stecker Modell C CEE 7/16 2,8 mm | - | - | - | - | IP67 | Spritzwassergeschützter Reflektor | - | - | Messing | glänzend | - | - | - | - | - | Schraube und Verbindung | - | 20 | - | 24 | 44.75 | 9.5 | - | 8 | - | Q8 R1 CXXW 24E | |
11.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Chrom | Weiß | Stecker Modell C CEE 7/16 2,8 mm | - | - | - | - | IP67 | Spritzwassergeschützter Reflektor | - | - | Messing | glänzend | - | - | - | - | - | Schraube und Verbindung | - | 3 | 230 | - | 44.75 | 9.5 | - | 8 | - | Q8 R1 CXXW220E | |
7.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Chrom | Gelb | Stecker Modell C CEE 7/16 2,8 mm | - | - | - | - | IP67 | Spritzwassergeschützter Reflektor | - | - | Messing | glänzend | - | - | - | - | - | Schraube und Verbindung | - | 20 | - | 12 | 44.75 | 9.5 | - | 8 | - | Q8 R1 CXXY 12E | |
8.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Chrom | Gelb | Stecker Modell C CEE 7/16 2,8 mm | - | - | - | - | IP67 | Spritzwassergeschützter Reflektor | - | - | Messing | glänzend | - | - | - | - | - | Schraube und Verbindung | - | 3 | 230 | - | 44.75 | 9.5 | - | 8 | - | Q8 R1 CXXY220E | |
7.88 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Chrom | Grün | Stecker Modell C CEE 7/16 2,8 mm | - | - | - | - | IP67 | Spritzwassergeschützt vom Bedienpanel | - | - | Messing | glänzend | - | - | - | - | - | Schraube und Verbindung | - | 20 | - | 12 | 45.6 | 16 | - | 14 | - | Q14 F1 CXXG 12E | |
8.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Chrom | Grün | Stecker Modell C CEE 7/16 2,8 mm | - | - | - | - | IP67 | Spritzwassergeschützt vom Bedienpanel | - | - | Messing | glänzend | - | - | - | - | - | Schraube und Verbindung | - | 3 | 230 | - | 45.6 | 16 | - | 14 | - | Q14 F1 CXXG220E | |
7.88 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Chrom | Rot | Stecker Modell C CEE 7/16 2,8 mm | - | - | - | - | IP67 | Spritzwassergeschützt vom Bedienpanel | - | - | Messing | glänzend | - | - | - | - | - | Schraube und Verbindung | - | 20 | - | 12 | 45.6 | 16 | - | 14 | - | Q14 F1 CXXR 12E | |
8.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Chrom | Rot | Stecker Modell C CEE 7/16 2,8 mm | - | - | - | - | IP67 | Spritzwassergeschützt vom Bedienpanel | - | - | Messing | glänzend | - | - | - | - | - | Schraube und Verbindung | - | 3 | 230 | - | 45.6 | 16 | - | 14 | - | Q14 F1 CXXR220E | |
11.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Chrom | Weiß | Stecker Modell C CEE 7/16 2,8 mm | - | - | - | - | IP67 | Spritzwassergeschützt vom Bedienpanel | - | - | Messing | glänzend | - | - | - | - | - | Schraube und Verbindung | - | 20 | - | 12 | 45.6 | 16 | - | 14 | - | Q14 F1 CXXW 12E | |
11.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Chrom | Weiß | Stecker Modell C CEE 7/16 2,8 mm | - | - | - | - | IP67 | Spritzwassergeschützt vom Bedienpanel | - | - | Messing | glänzend | - | - | - | - | - | Schraube und Verbindung | - | 20 | - | 24 | 45.6 | 16 | - | 14 | - | Q14 F1 CXXW 24E | |
12.67 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Chrom | Weiß | Stecker Modell C CEE 7/16 2,8 mm | - | - | - | - | IP67 | Spritzwassergeschützt vom Bedienpanel | - | - | Messing | glänzend | - | - | - | - | - | Schraube und Verbindung | - | 3 | 230 | - | 45.6 | 16 | - | 14 | - | Q14 F1 CXXW220E | |
9.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Chrom | Blau | Stecker Modell C CEE 7/16 2,8 mm | - | - | - | - | IP67 | spritzwassergeschützt | Reflektor | - | - | Messing | glänzend | - | - | - | - | - | Schraube und Verbindung | - | 20 | - | 12 | 48.5 | 16 | - | 14 | - | Q14 P1 CXXB 12E | |
9.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Chrom | Blau | Stecker Modell C CEE 7/16 2,8 mm | - | - | - | - | IP67 | spritzwassergeschützt | Reflektor | - | - | Messing | glänzend | - | - | - | - | - | Schraube und Verbindung | - | 20 | - | 24 | 48.5 | 16 | - | 14 | - | Q14 P1 CXXB 24E | |
7.88 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Chrom | Grün | Stecker Modell C CEE 7/16 2,8 mm | - | - | - | - | IP67 | spritzwassergeschützt | Reflektor | - | - | Messing | glänzend | - | - | - | - | - | Schraube und Verbindung | - | 20 | - | 12 | 48.5 | 16 | - | 14 | - | Q14 P1 CXXG 12E | |
8.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Chrom | Grün | Stecker Modell C CEE 7/16 2,8 mm | - | - | - | - | IP67 | spritzwassergeschützt | Reflektor | - | - | Messing | glänzend | - | - | - | - | - | Schraube und Verbindung | - | 3 | 230 | - | 48.5 | 16 | - | 14 | - | Q14 P1 CXXG220E | |
7.88 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Chrom | Rot | Stecker Modell C CEE 7/16 2,8 mm | - | - | - | - | IP67 | spritzwassergeschützt | Reflektor | - | - | Messing | glänzend | - | - | - | - | - | Schraube und Verbindung | - | 20 | - | 12 | 48.5 | 16 | - | 14 | - | Q14 P1 CXXR 12E | |
12.67 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Chrom | Weiß | Stecker Modell C CEE 7/16 2,8 mm | - | - | - | - | IP67 | spritzwassergeschützt | Reflektor | - | - | Messing | glänzend | - | - | - | - | - | Schraube und Verbindung | - | 3 | 230 | - | 48.5 | 16 | - | 14 | - | Q14 P1 CXXW220E | |
7.88 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Chrom | Gelb | Stecker Modell C CEE 7/16 2,8 mm | - | - | - | - | IP67 | spritzwassergeschützt | Reflektor | - | - | Messing | glänzend | - | - | - | - | - | Schraube und Verbindung | - | 20 | - | 12 | 48.5 | 16 | - | 14 | - | Q14 P1 CXXY 12E | |
8.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | Grün | Stecker Modell C CEE 7/16 2,8 mm | - | - | - | - | IP67 | Spritzwassergeschützt vom Bedienpanel | - | - | Messing | verchromt | - | - | - | - | - | Schraube und Verbindung | - | 20 | - | 24 | 45.6 | 18.3 | - | 16 | - | Q16 F1 BXXG 24E | |
8.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | Rot | Stecker Modell C CEE 7/16 2,8 mm | - | - | - | - | IP67 | Spritzwassergeschützt vom Bedienpanel | - | - | Messing | verchromt | - | - | - | - | - | Schraube und Verbindung | - | 20 | - | 24 | 45.6 | 18.3 | - | 16 | - | Q16 F1 BXXR 24E | |
13.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | Weiß | Stecker Modell C CEE 7/16 2,8 mm | - | - | - | - | IP67 | Spritzwassergeschützt vom Bedienpanel | - | - | Messing | verchromt | - | - | - | - | - | Schraube und Verbindung | - | 3 | 230 | - | 45.6 | 18.3 | - | 16 | - | Q16 F1 BXXW220E | |
8.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | Gelb | Stecker Modell C CEE 7/16 2,8 mm | - | - | - | - | IP67 | Spritzwassergeschützt vom Bedienpanel | - | - | Messing | verchromt | - | - | - | - | - | Schraube und Verbindung | - | 20 | - | 12 | 45.6 | 18.3 | - | 16 | - | Q16 F1 BXXY 12E | |
8.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | Gelb | Stecker Modell C CEE 7/16 2,8 mm | - | - | - | - | IP67 | Spritzwassergeschützt vom Bedienpanel | - | - | Messing | verchromt | - | - | - | - | - | Schraube und Verbindung | - | 20 | - | 24 | 45.6 | 18.3 | - | 16 | - | Q16 F1 BXXY 24E | |
10.56 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | Gelb | Stecker Modell C CEE 7/16 2,8 mm | - | - | - | - | IP67 | Spritzwassergeschützt vom Bedienpanel | - | - | Messing | verchromt | - | - | - | - | - | Schraube und Verbindung | - | 3 | 230 | - | 45.6 | 18.3 | - | 16 | - | Q16 F1 BXXY220E | |
11.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Chrom | Blau | Stecker Modell C CEE 7/16 2,8 mm | - | - | - | - | IP67 | Spritzwassergeschützt vom Bedienpanel | - | - | Messing | glänzend | - | - | - | - | - | Schraube und Verbindung | - | 20 | - | 12 | 45.6 | 18.3 | - | 16 | - | Q16 F1 CXXB 12E | |
8.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Chrom | Grün | Stecker Modell C CEE 7/16 2,8 mm | - | - | - | - | IP67 | Spritzwassergeschützt vom Bedienpanel | - | - | Messing | glänzend | - | - | - | - | - | Schraube und Verbindung | - | 20 | - | 24 | 45.6 | 18.3 | - | 16 | - | Q16 F1 CXXG 24E | |
10.56 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Chrom | Rot | Stecker Modell C CEE 7/16 2,8 mm | - | - | - | - | IP67 | Spritzwassergeschützt vom Bedienpanel | - | - | Messing | glänzend | - | - | - | - | - | Schraube und Verbindung | - | 3 | 230 | - | 45.6 | 18.3 | - | 16 | - | Q16 F1 CXXR220E | |
8.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Chrom | Gelb | Stecker Modell C CEE 7/16 2,8 mm | - | - | - | - | IP67 | Spritzwassergeschützt vom Bedienpanel | - | - | Messing | glänzend | - | - | - | - | - | Schraube und Verbindung | - | 20 | - | 24 | 45.6 | 18.3 | - | 16 | - | Q16 F1 CXXY 24E | |
8.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | Grün | Stecker Modell C CEE 7/16 2,8 mm | - | - | - | - | IP67 | spritzwassergeschützt | Reflektor | - | - | Messing | verchromt | - | - | - | - | - | Schraube und Verbindung | - | 20 | - | 12 | 48.5 | 18.3 | - | 16 | - | Q16 P1 BXXG 12E | |
8.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | Grün | Stecker Modell C CEE 7/16 2,8 mm | - | - | - | - | IP67 | spritzwassergeschützt | Reflektor | - | - | Messing | verchromt | - | - | - | - | - | Schraube und Verbindung | - | 20 | - | 24 | 48.5 | 18.3 | - | 16 | - | Q16 P1 BXXG 24E | |
9.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | Grün | Stecker Modell C CEE 7/16 2,8 mm | - | - | - | - | IP67 | spritzwassergeschützt | Reflektor | - | - | Messing | verchromt | - | - | - | - | - | Schraube und Verbindung | - | 3 | 230 | - | 48.5 | 18.3 | - | 16 | - | Q16 P1 BXXG220E | |
9.99 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Chrom | Rot | Stecker Modell C CEE 7/16 2,8 mm | - | - | - | - | IP67 | spritzwassergeschützt | Reflektor | - | - | Messing | glänzend | - | - | - | - | - | Schraube und Verbindung | - | 3 | 230 | - | 48.5 | 18.3 | - | 16 | - | Q16 P1 CXXR220E | |
8.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Chrom | Gelb | Stecker Modell C CEE 7/16 2,8 mm | - | - | - | - | IP67 | spritzwassergeschützt | Reflektor | - | - | Messing | glänzend | - | - | - | - | - | Schraube und Verbindung | - | 20 | - | 12 | 48.5 | 18.3 | - | 16 | - | Q16 P1 CXXY 12E | |
10.56 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Chrom | Gelb | Stecker Modell C CEE 7/16 2,8 mm | - | - | - | - | IP67 | spritzwassergeschützt | Reflektor | - | - | Messing | glänzend | - | - | - | - | - | Schraube und Verbindung | - | 3 | 230 | - | 48.5 | 18.3 | - | 16 | - | Q16 P1 CXXY220E | |
9.99 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Grau | Gelb | Stecker Modell C CEE 7/16 2,8 mm | - | - | - | - | IP67 | spritzwassergeschützt | Reflektor | - | - | Messing | Satin- | - | - | - | - | - | Schraube und Verbindung | - | 3 | 230 | - | 48.5 | 18.3 | - | 16 | - | Q16 P1 GXXY220E | |
11.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | Grün | Stecker Modell C CEE 7/16 2,8 mm | - | - | - | - | IP67 | spritzwassergeschützt | Reflektor | - | - | Messing | verchromt | - | - | - | - | - | Schraube und Verbindung | - | 20 | - | 24|24 | 48.5 | 22 | - | 19 | - | Q 19 P1 BXXG 24AE | |
24.48 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Aluminium (eloxiert) | grün | Grün | Lötanhänger | 9.0 | 10 | 25 | 2.5 | Stellantrieb: IP67 / Anschluss: IP00 | - | 100000 | 980 | Aluminium/ PVC | eloxiert | 30.8 | 85 | 25.2 | -40 | 49 | - | 25.2 - 30.8 V | 40 | 28|28 | - | 51.5 | 25 | 30 | 22 | Ebenfalls | Q22 F1 AGXXSG 28 AE | |
14.81 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Chrom | Grün | Stecker Modell C CEE 7/16 2,8 mm | - | - | - | - | IP67 | Spritzwassergeschützt vom Bedienpanel | - | - | Messing | glänzend | - | - | - | - | - | Schraube und Verbindung | - | 40 | - | 24 | 51.5 | 25 | - | 22 | - | Q22 F1 CXXG 24E | |
17.99 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Chrom | Grün | Stecker Modell C CEE 7/16 2,8 mm | - | - | - | - | IP67 | Spritzwassergeschützt vom Bedienpanel | - | - | Messing | glänzend | - | - | - | - | - | Schraube und Verbindung | - | 3 | 230 | - | 51.5 | 25 | - | 22 | - | Q22 F1 CXXG220E | |
15.87 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Chrom | Rot | Stecker Modell C CEE 7/16 2,8 mm | - | - | - | - | IP67 | Spritzwassergeschützt vom Bedienpanel | - | - | Messing | glänzend | - | - | - | - | - | Schraube und Verbindung | - | 3 | 230 | - | 51.5 | 25 | - | 22 | - | Q22 F1 CXXR220E |
Loading...
Produktart | LED- Kontrollleuchte |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gehäusefarbe
Farbe
Verbindung (Elemente)
Spannung U (F)(V)
Dicke der Frontplatte(mm)
Kopfdurchmesser(mm)
Kopfhöhe(mm)
IP-Schutzart
LED-Warnleuchten
Lebensdauer(h)
Lichtintensität I (V)(mcd)
Werkstoff
Materialeigenschaften
Maximale Betriebsspannung(V)
Maximale Temperatur(°C)
Minimale Betriebsspannung(V)
Temperatur(°C)
Einbautiefe(mm)
Montageart (LEDs)
Betriebsspannung (Bereich)
Betriebsstrom(mA)
Betriebsspannung(V AC)
Betriebsspannung(V DC)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Größe (⌀)(mm)
Ausstrahlungswinkel(°)
Recess Durchmesser(mm)
Form (Modell)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften