Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
FBR51ND06-W1 |
FBR51ND12-W1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennspannung der Spule (VDC) | Nennspannung (Details) (VDC) | ohmscher Widerstand (Spule) (Ω) | Ausführung | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6 | 6 | 60 | FBR51ND06-W1 | FBR51ND06-W1 | |
1.67 € | 1 | 3 Arbeitstage | 12 | 12 | 240 | FBR51ND12-W1 | FBR51ND12-W1 |
Loading...
Verbindung (Elemente) | Druck | Kontaktmaterial | AgSnO2 | Kontaktschalter | 1 Umschalt | 1 Umschaltkontakt |
---|---|---|---|---|---|
Maximale Temperatur(°C) | +80 | Temperatur(°C) | -40 | Größe (Höhe)(mm) | 14 |
Größe (Breite)(mm) | 12.3 | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 15.7 | Produktart | Kfz-Relais |
Relaisfunktionen | ohne Ellenbogenhalterung | RoHS-konform | Ja | Schaltstrom (maximal)(A) | 25 |
Schaltstrom(A) | Max 25 |
Schaltspannung (maximal)(V AC) | 30|30 | Kapazität(W) | 280 |
Kapazität (maximal)(W) | 280 | Temperaturbereich(°C) | -40 - +80 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennspannung der Spule(VDC)
Nennspannung (Details)(VDC)
ohmscher Widerstand (Spule)(Ω)
Ausführung
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften