Automatischer Abisolierer

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
5-531
15-531 VDE
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Härte
(HRC)
Werkstoff Materialeigenschaften Betriebsbereich

26.56 €

1 3 Arbeitstage ---0,2 - 6 mm²

31.88 €

1 3 Arbeitstage 65Spezialstahlverchromt-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Länge Stoppbereich 5 bis 12 mm Länge (min.)(mm) 5 Länge Stopp (maximal)(mm) 12
max. Arbeitsbereich (Querschnitt) (maximal)(mm²) 6 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 200 Produktart Automatischer Abisolierer
Passend für Kabel Arbeitsbereich (Querschnitt) 0,2 bis 6 mm² Arbeitsbereich Querschnitt (min.)(mm²) 0.2

Technischer Support