Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Crimpbereich | Crimpbereich AWG (min.) (awg) | Crimpbereich AWG (maximal) (awg) | Crimpfläche (maximal) (mm²) | Crimpbereich (min.) (mm²) | Hersteller Teilenummer | Betriebsbereich | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Einsatzbereich | Geeignet für (Zangen) | Passend für | Geeignet für Modell | Ausführung | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
268.81 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 4 mm² (max) | - | - | 4 | - | 624 004 3 0 | - | - | PV- Steckverbinder | MC4 | - | CSCsolar | - | - | |
274.53 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 6 mm² (max) | - | - | 6 | - | 624 006 3 0 | - | - | PV- Steckverbinder | MC4 | - | CSCsolar | - | - | |
77.52 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 0,25 bis 2,5 mm² | - | - | 2.5 | 0.25 | 624 020 3 0 | - | - | Nicht isolierte Kabelschuhe | nicht isolierte Steckverbinder | - | - | PEW 12 | - | - | |
72.95 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 1,5 bis 10 mm² | - | - | 10 | 1.5 | 624 031 3 0 | - | - | Nicht isolierte Kabelschuhe | nicht isolierte Steckverbinder | - | - | PEW 12 | - | - | |
75.24 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 0,5 bis 10 mm² | - | - | 10 | 0.5 | 624 032 3 0 | - | - | Nicht isolierte Kabelschuhe | nicht isolierte Steckverbinder | - | - | PEW 12 | - | - | |
75.27 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 16 bis 25 mm² | - | - | 25 | 16 | 624 033 3 0 | - | - | Nicht isolierte Kabelschuhe | nicht isolierte Steckverbinder | - | - | PEW 12 | - | - | |
124.95 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 0,1 bis 2,5 mm² | - | - | 2.5 | 0.1 | 624 045 3 0 | - | - | Nicht isolierte Klingenklemmen | - | - | PEW 12 | - | - | |
79.79 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 0,5 bis 6 mm² | - | - | 6 | 0.5 | 624 060 3 0 | - | - | Nicht isolierte Kabelschuhe | nicht isolierte Steckverbinder | - | - | PEW 12 | - | - | |
200.15 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 1,5 bis 6 mm² | - | - | 6 | 1.5 | 624 072 3 0 | - | - | Bearbeitete Kontakte | - | - | PEW 12 | - | - | |
199.32 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 4 bis 10 mm² | - | - | 10 | 4 | 624 073-1 3 0 | - | - | PV- Steckverbinder | Wieland | - | PEW 12 | - | - | |
383.19 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 10 bis 16 mm² | - | - | 16 | 10 | 624 074 3 01 | - | - | Bearbeitete Kontakte | - | - | PEW 12 | - | - | |
291.68 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 16 bis 25 mm² | - | - | 25 | 16 | 624 075 3 01 | - | - | Bearbeitete Kontakte | - | - | PEW 12 | - | - | |
160.11 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | - | - | - | - | - | 624 080 3 0 | - | - | RJ-Steckverbinder (Western Electric) | - | - | PEW 12 | - | - | |
188.73 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | - | - | - | - | - | 624 081 3 0 | - | - | Molex-Steckverbinder | - | - | PEW 12 | - | - | |
240.19 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | - | - | - | - | - | 624 086 3 0 | - | - | Stewart- Steckverbinder | - | - | PEW 12 | - | - | |
142.56 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 0,5 bis 2,5 mm² | - | - | 2.5 | 0.5 | 624 090-1 3 0 | - | - | Aderendhülsen | - | - | PEW 12 | - | - | |
114.00 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 bis 25 mm² | - | - | 25 | 10 | 624 091 3 0 | - | - | Aderendhülsen | - | - | PEW 12 | - | - | |
142.52 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 35 bis 50 mm² | - | - | 50 | 35 | 624 092 3 0 | - | - | Aderendhülsen | - | - | PEW 12 | - | - | |
148.68 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 6 bis 16 mm² | - | - | 16 | 6 | 624 097 3 0 | - | - | Aderendhülsen | - | - | PEW 12 | - | - | |
119.71 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | - | - | - | - | - | 624 100 3 0 | - | - | Koax- Steckverbinder | - | RG58|RG59|RG62|RG71 | PEW 12 | - | - | |
160.13 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | - | - | - | - | - | 624 114 3 0 | - | - | Koax- Steckverbinder | - | RG214|RG213|RG11 | PEW 12 | - | - | |
177.27 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 4 bis 6 mm² | - | - | 6 | 4 | 624 1193 3 0 | - | - | PV- Steckverbinder | MC4 | - | PEW 12 | - | - | |
148.69 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | - | - | - | - | - | 624 119 3 0 | - | - | Koax- Steckverbinder| FOC-Stecker | - | - | PEW 12 | - | - | |
223.04 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | - | - | - | - | - | 624 155 3 0 | - | - | FOC-Anschlüsse | - | - | PEW 12 | - | - | |
188.73 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | - | - | - | - | - | 624 158 3 0 | - | - | Koax- Steckverbinder | - | - | PEW 12 | - | - | |
165.87 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | - | - | - | - | - | 624 159 3 0 | - | - | Koax- Steckverbinder | - | RG58|RG174|RG316|RG188 | PEW 12 | - | - | |
194.45 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | - | - | - | - | - | 624 190 3 0 | - | - | FOC-Anschlüsse | - | - | PEW 12 | - | - | |
159.40 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 2,5 bis 6 mm² | - | - | 6 | 2.5 | 624 194 3 0 | - | - | PV- Steckverbinder | MC3 | - | PEW 12 | - | - | |
170.85 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 4 bis 10 mm² | - | - | 10 | 4 | 624 348 3 0 | - | - | PV- Steckverbinder | MC3 | - | PEW 12 | - | - | |
177.28 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 2,5 bis 6 mm² | - | - | 6 | 2.5 | 624 570 3 0 | - | - | PV- Steckverbinder | MC4 | - | PEW 12 | - | - | |
182.21 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 0,03 bis 0,56 mm² | - | - | 0.56 | 0.03 | 624 667 3 0 | - | - | Gestanzte Ferrulenverbinder | - | - | PEW 12 | - | - | |
176.52 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 0,5 bis 2,5 mm² | 20 | 13 | 2.5 | 0.5 | 624 674 3 0 | - | - | RJ-Anschlüsse | - | - | PEW 12 | - | - | |
77.52 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 0,5 bis 6 mm² | - | - | 6 | 0.5 | 624 691 3 0 | - | - | Isolierte Kabelschuhe | isolierte Steckverbinder | - | - | PEW 12 | - | - | |
245.93 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 0,5 bis 2,5 mm² | - | - | 2.5 | 0.5 | 624 742 3 0 | - | - | Nicht isolierte Klingenklemmen | - | - | PEW 12 | - | - | |
268.81 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 1,25 bis 6 mm² | - | - | 6 | 1.25 | 624 745 3 0 | - | - | Nicht isolierte Klingenklemmen | - | - | PEW 12 | - | - | |
142.56 € | 1 | Verfügbar | 52 Arbeitstage | 70 mm² (max) | - | - | 70 | - | 625 00093 3 0 | - | - | Aderendhülsen | - | - | PEW 12 | - | - | |
68.13 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 0,5 bis 6 mm² | - | - | 6 | 0.5 | 629 050 3 0 1 | - | 60 | Nicht isolierte Klingenklemmen | 4,8/6,3 mm Breite Steckverbinder | - | MiltiCrimp | - | 80 | |
65.85 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 0,25 bis 6 mm² | - | - | 6 | 0.25 | 629 090 3 0 1 | - | 60 | Aderendhülsen | - | - | MiltiCrimp | - | 80 | |
63.59 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | - | - | - | - | - | 629 1071 3 0 1 | Steckverbinder 0,5 - 2,5 mm² / nicht isolierte Verbinder 4-10 mm² | 60 | Stoßverbinder | nicht isolierte Verbinder | - | - | MiltiCrimp | MultiCrimp | 80 |
Loading...
Produktart | Crimpeinsatz | Geeignet für Marke | Rennsteig werkzeuge |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Crimpbereich
Crimpbereich AWG (min.)(awg)
Crimpbereich AWG (maximal)(awg)
Crimpfläche (maximal)(mm²)
Crimpbereich (min.)(mm²)
Hersteller Teilenummer
Betriebsbereich
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Einsatzbereich
Geeignet für (Zangen)
Passend für
Geeignet für Modell
Ausführung
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften