Kabelklemmen【100 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2228629
2228858
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bündeldurchmesser
(mm)
Bündel ⌀ (maximal)
(mm)
Bündel ⌀ Bereich Länge (Nagel)
(mm)
Hersteller Teilenummer Größe (Höhe)
(mm)
Größe (Breite)
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Modell (Herstellermodell)

6.71 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 3 Arbeitstage 4-777 mm (max)2522286297.17.214.72228629

34.28 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage 10 - 141414 mm (max)402228858---2228858

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grau Halogen frei nein Werkstoff (Details) Polypropylen
Werkstoff Polypropylen Produktart Kabelklemmen

Technischer Support