Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
AL-2 |
AL-3 |
AL-4 |
AL-5 |
AL-6 |
AL-7 |
AL-8 |
AL-10 |
SHR-C1 |
SHR-C2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bündeldurchmesser (mm) | Bündel ⌀ (maximal) (mm) | Bündel ⌀ Bereich | Merkmale der Kabelrangier-/führungsbügel | Farbe | Befestigungsart | Hersteller Teilenummer | Werkstoff (Details) | Werkstoff | Maximale Temperatur (°C) | Temperatur (°C) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Temperaturbereich (°C) | Ausführung | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 3.2 | 3.2 | 3,2 mm (max) | - | Aluminium | Schraubenbefestigung | AL-2 | Aluminium | Aluminium | - | - | - | 9.5 | - | Bohren Sie ⌀ 5,2 mm | AL-2 | - | |
0.37 € | 1 | Verfügbar | 45 Arbeitstage | 4.8 | 5 | 5 mm (max) | - | Aluminium | Schraubenbefestigung | AL-3 | Aluminium | Aluminium | - | - | - | 9.5 | - | Bohren Sie ⌀ 5,2 mm | AL-3 | - | |
0.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6.4 | 6 | 6 mm (max) | - | Aluminium | Schraubenbefestigung | AL-4 | Aluminium | Aluminium | - | - | - | 9.5 | - | Bohren Sie ⌀ 5,2 mm | AL-4 | - | |
0.36 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | 7/9 | 8 | 8 mm (max) | - | Aluminium | Schraubenbefestigung | AL-5 | Aluminium | Aluminium | - | - | - | 9.5 | - | Bohren Sie ⌀ 5,2 mm | AL-5 | - | |
0.39 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 9.5 | 10 | 10 mm (max) | - | Aluminium | Schraubenbefestigung | AL-6 | Aluminium | Aluminium | - | - | - | 9.5 | - | Bohren Sie ⌀ 5,2 mm | AL-6 | - | |
0.41 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 11.1 | 11 | 11 mm (max) | - | Aluminium | Schraubenbefestigung | AL-7 | Aluminium | Aluminium | - | - | - | 9.5 | - | Bohren Sie ⌀ 5,2 mm | AL-7 | - | |
0.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 12.7 | 12 | 12 mm (max) | - | Aluminium | Schraubenbefestigung | AL-8 | Aluminium | Aluminium | - | - | - | 9.5 | - | Bohren Sie ⌀ 5,2 mm | AL-8 | - | |
0.41 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 15/9 | 16 | 16 mm (max) | - | Aluminium | Schraubenbefestigung | AL-10 | Aluminium | Aluminium | - | - | - | 9.5 | - | Bohren Sie ⌀ 5,2 mm | AL-10 | - | |
0.56 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 29 | 29 mm (max) | + Federschalter | wiederverschließbar | Schwarz | - | SHR-C1 | PA66 | Polyamid 6.6 | +65 | -40 | 42.5 | 12.5 | -40 - +65 | - | SHR-C1 | Mit Spreizankern (Bohren ⌀ 6,4 mm) | |
0.52 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 25 | 25 mm (max) | + Federschalter | wiederverschließbar | Schwarz | - | SHR-C2 | PA66 | Polyamid 6.6 | +65 | -40 | 32.5 | 12.5 | -40 - +65 | - | SHR-C2 | Mit Sockel (M4) |
Loading...
Halogen frei | nein | Produktart | Befestigungsteil |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bündeldurchmesser(mm)
Bündel ⌀ (maximal)(mm)
Bündel ⌀ Bereich
Merkmale der Kabelrangier-/führungsbügel
Farbe
Befestigungsart
Hersteller Teilenummer
Werkstoff (Details)
Werkstoff
Maximale Temperatur(°C)
Temperatur(°C)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Temperaturbereich(°C)
Ausführung
Modell (Herstellermodell)
Ausführung (verschied.)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften