LED-Abstandshalter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LEDS2M-180-01
LEDS2M-200-01
LEDS2M-250-01
LEDS2M-420-01
LEDS2M-600-01
LEDS-1-4-26
LEDS-1-6-26
LEDS-2-4-26
LEDS-2-6-26
LEDS-2-8-26
LEDS-2-10-26
LEDS-3-4-26
LEDS-3-6-26
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Kompatibel mit (Details) Kontaktabstand
(mm)
Für LEDs Größe (Höhe)
(mm)
Größe (Breite)
(mm)
Größe (⌀)
(mm)
Passend für Ausführung

0.51 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage EcruAnschlussdrahtabstand 2,5 mm2.55 mm4.5-5.1LED 5 mmLEDS2M-180-01

0.51 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage EcruAnschlussdrahtabstand 2,5 mm2.55 mm5.1-5.1LED 5 mmLEDS2M-200-01

0.51 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage EcruAnschlussdrahtabstand 2,5 mm2.55 mm6.4-5.1LED 5 mmLEDS2M-250-01

0.55 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage EcruAnschlussdrahtabstand 2,5 mm2.55 mm10.7-5.1LED 5 mmLEDS2M-420-01

1.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage EcruAnschlussdrahtabstand 2,5 mm2.55 mm15.2-5.1LED 5 mmLEDS2M-600-01

0.13 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage SchwarzLED 3 mm/RM 1,5 mm1.53 mm6.4-4LED 3 mmLEDS-1-4-26

0.15 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage SchwarzLED 3 mm/RM 1,5 mm1.53 mm9.5-4LED 3 mmLEDS-1-6-26

0.15 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage SchwarzLED 5 mm/RM 2,5 mm2.55 mm6.4-4.8LED 5 mmLEDS-2-4-26

0.15 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage SchwarzLED 5 mm/RM 2,5 mm2.55 mm9.5-4.8LED 5 mmLEDS-2-6-26

0.16 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage SchwarzLED 5 mm/RM 2,5 mm2.55 mm12.7-4.8LED 5 mmLEDS-2-8-26

0.17 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage SchwarzLED 5 mm/RM 2,5 mm2.55 mm15.9-4.8LED 5 mmLEDS-2-10-26

0.17 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage SchwarzLED 5 mm/RM 2,5 mm2.55 mm6.48.1-LED 5 mmLEDS-3-4-26

0.21 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage SchwarzLED 5 mm/RM 2,5 mm2.55 mm9.58.1-LED 5 mmLEDS-3-6-26

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktart LED-Abstandshalter

Technischer Support