LED- Sockel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LEDC-2
LEDH-101C-34
LEDH-909-235
LEDHPM-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchmesser (innen)
(mm)
Farbe Kompatibel mit (Details) Werkstoff (Details) Werkstoff Montageart (LEDs) Größe (⌀)
(mm)
Recess Durchmesser
(mm)
Passend für Ausführung Ausführung (verschied.)

0.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Ecru5 mm LED-KunststoffSnap-In9.537.6LED 5 mmLEDC-2-

0.80 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 3.4Schwarz3 mm LEDPolyamidPolyamid---LED 3 mmLEDH-101C-34Inne Form des Loches -⌀: 3,4 mm

0.65 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 4.8Schwarz5 mm LEDPolyamidPolyamid---LED 5 mmLEDH-909-235Form des Loches-⌀: min 4,8 mm

0.28 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -Ecru5 mm LEDPA66/UL94-V2Polyamid 6.6Snap-In-7.2LED 5 mmLEDHPM-1-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktart LED- Sockel

Technischer Support