Geräteeinbaudose

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6288610

Teilenummer
6288610
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3.68 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Schwarz Größe (Höhe)(mm) 76 Größe (Tiefe)(mm) 51
Größe (Breite)(mm) 71 Produktart Steckdose Ausführung (verschied.) Geschlossen

Sie befinden sich auf der Seite für Geräteeinbaudose, die Teilenummer ist 6288610.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6288610.

Technischer Support