Serielle Schraubklemme【1-10 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2056070
2056089
2056372
2056550
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Gitterabstand
(mm)
Hersteller Teilenummer Maximaler Querschnitt (unflexibel)
(mm²)
Maximaler Querschnitt (flexibel)
(mm²)
Querschnitt (unflexibel)
(mm²)
Querschnitt (flexibel)
(mm²)
Nennstrom
(A)
Größe (Breite)
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Modell (Herstellermodell)

2.23 €

1 3 Arbeitstage Weiß16.620560704-4-3216.69372 CE WS

21.29 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage Schwarz16.6205608944443216.69372 CE SW

4.24 €

1 3 Arbeitstage Weiß23205637210-10-572313576 CE WS

7.35 €

1 3 Arbeitstage Weiß25205655016161616762517078 CE WS

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindung (Elemente) Schrauben Nennspannung(V) 450 Anzahl der Stifte 12
Produktart Serielle Schraubklemme Temperaturbereich(°C) -5 bis +80

Technischer Support