Steckverbinder

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1790
1791
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hersteller Teilenummer Anzahl der Stifte Größe (Breite)
(mm)
Modell (Herstellermodell)

0.77 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1790211.961 225 FL

0.95 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1791316.161 325 FL

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Transparent-orange Verbindung (Elemente) Feder ziehen Merkmale Steckverbinder Aktuator
Industrieprodukte nein Maximaler Querschnitt (unflexibel)(mm²) 2.5 Maximaler Querschnitt (flexibel)(mm²) 2.5
Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.2 Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.2 Nennstrom(A) 24
Nennspannung(V AC) 450 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 21 Produktart Steckverbinder
Länge(mm) 9

Technischer Support