Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1568141 |
TC-7572796 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Querschnitt (bezogen auf das Anzahl)(Teil 1 + 2) | Hersteller Teilenummer | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.91 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2 x 2 x 0.60 mm | 1226971 | Messaging-Kabel JY (ST) Y. | |||
11.61 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 4 x 0.60 mm | TC-7572796 | TC-7572796 |
Loading...
Kabelfunktionen | Geschirmt | CCAW | Kabelmodell | J-Y(ST)Y | Farbe | Grau |
---|---|---|---|---|---|
Querschnitt (jeder Kern) (Teil 1)(mm) | 0.60 | Halogen frei | nein | Isolierendes Material | PVC |
Maximaler Temperaturbereich (feste Installation)(°C) | +70 | Maximaler Temperaturbereich (flexible Installation)(°C) | +70 | Temperaturbereich (Festinstallation)(°C) | -20 |
Temperaturbereich (flexible Installation)(°C) | -20 | Nennspannung(V) | 48 | Anzahl der Leiter (Teil 1)(x) | 4 |
Durchmesser(mm) | 5 | Verpackt | Ja | Produktart | Telefonkabel |
RoHS-konform | Ja | Geschirmt | Ja | Pro Meter verkauft | nein |
Twisted Pair Verkabelung (Teil 1) | Ja (1) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Querschnitt (bezogen auf das Anzahl)(Teil 1 + 2)
Hersteller Teilenummer
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften